14,4 m3 (18,8 yds3) para AD30

Báscula 14,4 m3 (18,8 yds3) para AD30 14.4m3 (18.8yds3) for AD30

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Modelo da Máquina
AD30
AD30
Capacidade de Carga Útil
66139 lb
30000 kg
Capacidade da Báscula
18.8 yd³
14.4 m³

Visão Geral

Desempenho robusto e confiabilidade em aplicações severas de mineração subterrânea

A seleção da báscula correta depende do material, da estrada de transporte e das condições de despejo. Quanto melhor a compatibilidade da caçamba com a aplicação, maior será a eficiência. As básculas de caminhões Cat®são projetadas para proporcionar resistência, capacidade e durabilidade ideais. Elas são dimensionadas e projetadas de maneira ideal para funcionar como parte de um sistema de transporte completo, ajudando você a alcançar alta produtividade e o menor custo por tonelada.

Vantagens

Integração Caçamba/Chassi

As básculas de caminhões Cat são projetadas e combinadas com o sistema de chassi integrado para proporcionar confiabilidade estrutural, durabilidade e vida útil longa ideais.

Tempos de Ciclo Rápidos do Guincho

Os cilindros de guincho de estágio único fornecem tempos de ciclos rápidos de despejo de 10,5 segundos para levantamento e 11,2 segundos para abaixamento.

TPMS (Truck Payload Management System, Sistema de Gerenciamento de Carga Útil do Caminhão)

O sistema opcional TPMS calcula a carga útil que o caminhão está transportando e determina os tempos de ciclo do caminhão.

Recursos em um Instante

Cat

        
  • As básculas de caminhões subterrâneos da Caterpillar têm a mesma força e resistência que se espera de qualquer produto Cat. 
  •     
  • Os materiais, o design e a fabricação da báscula são feitos especialmente para o exigente ambiente subterrâneo e para os materiais abrasivos a serem movimentados.
Cat

        
  • As básculas dos caminhões Cat são dimensionadas e projetadas de maneira ideal para funcionar como parte de um sistema de transporte completo, ajudando você a alcançar alta produtividade e o menor custo por tonelada.
  •     
  • Os cilindros de guincho de estágio único fornecem tempos de ciclos rápidos de despejo de 10,5 segundos para levantamento e 11,2 segundos para abaixamento.
  •     
  • O Sistema de Gerenciamento de Carga Útil do Caminhão (TPMS, Truck Payload Management System) opcional calcula a carga útil que o caminhão está transportando e determina os tempos de ciclo do caminhão.
Cat

        
  • As básculas da marca Cat são feitas na mesma fábrica que nossas máquinas e passam pelos mesmos rigorosos controles de qualidade.
  •     
  • Melhor adequação ao equilíbrio da máquina Cat, suporte para melhor desempenho da máquina.
  •     
  • Múltiplas ofertas para atender à sua aplicação de mineração exclusiva.
  •     
  • As básculas dos caminhões Cat têm o suporte pela rede global de revendedores Cat.

Especificações de Produto para 14,4 m3 (18,8 yds3) para AD30

Modelo da Máquina AD30 AD30
Capacidade de Carga Útil 66139 lb 30000 kg
Capacidade da Báscula 18.8 yd³ 14.4 m³
Altura da Báscula Básica 93.9 pol 2385 mm
Largura da Báscula Básica 105.9 pol 2690 mm
Altura do Caminhão – Topo da Báscula Vazia 100.3 pol 2547 mm
Altura do Caminhão – Carregamento da Báscula 93.9 pol 2385 mm
Altura do Caminhão – Topo da Báscula Levantada 220.6 pol 5602 mm
Altura do Caminhão – Folga de Despejo 22 pol 558 mm
Comprimento do Caminhão – Báscula Abaixada 399.7 pol 10153 mm
Largura do Caminhão – Máquina com Báscula 105.9 pol 2690 mm
Largura do Caminhão – Máquina sem Báscula 105.9 pol 2690 mm
Opções de Revestimento Revestimentos da caçamba de impacto e/ou desgaste Revestimentos da caçamba de impacto e/ou desgaste

Veja como 14,4 m3 (18,8 yds3) para AD30 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Báscula do Caminhão UG

Báscula do Caminhão UG

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video