32,6 m3 (42,6 yds3) para AD63

Báscula 32,6 m3 (42,6 yds3) para AD63 32.6m3 (42.6yds3) for AD63

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Modelo da Máquina
AD63
AD63
Capacidade de Carga Útil
138891 lb
63000 kg
Capacidade da Báscula
42.6 yd³
32.6 m³

Visão Geral

Desempenho robusto e confiabilidade em aplicações severas de mineração subterrânea

A seleção da báscula correta depende do material, da estrada de transporte e das condições de despejo. Quanto melhor a compatibilidade da caçamba com a aplicação, maior será a eficiência. As básculas de caminhões Cat®são projetadas para proporcionar resistência, capacidade e durabilidade ideais. Elas são dimensionadas e projetadas de maneira ideal para funcionar como parte de um sistema de transporte completo, ajudando você a alcançar alta produtividade e o menor custo por tonelada.

Vantagens

Integração Caçamba/Chassi

As básculas de caminhões Cat são projetadas e combinadas com o sistema de chassi integrado para proporcionar confiabilidade estrutural, durabilidade e vida útil longa ideais.

Tempos de Ciclo Rápidos do Guincho

Cilindros de guincho de dois estágios fornecem tempos de ciclo de despejo rápidos de 13 segundos para elevação e 24 segundos para abaixamento com função de amortecimento habilitada para proteger a estrutura e os componentes no final do ciclo de abaixamento.

TPMS (Truck Payload Management System, Sistema de Gerenciamento de Carga Útil do Caminhão)

O sistema opcional TPMS calcula a carga útil que o caminhão está transportando e determina os tempos de ciclo do caminhão.

Recursos em um Instante

Cat

        
  • As básculas de caminhões subterrâneos da Caterpillar têm a mesma força e resistência que se espera de qualquer produto Cat. 
  •     
  • Os materiais, o design e a fabricação da báscula são feitos especialmente para o exigente ambiente subterrâneo e para os materiais abrasivos a serem movimentados.
Cat

        
  • As básculas dos caminhões Cat são dimensionadas e projetadas de maneira ideal para funcionar como parte de um sistema de transporte completo, ajudando você a alcançar alta produtividade e o menor custo por tonelada.
  •     
  • Cilindros de guincho de dois estágios
    fornecem tempos de ciclo de despejo rápidos
    de 13 segundos para elevação e 24 segundos para abaixamento com função de amortecimento habilitada para proteger a estrutura e os componentes no final do ciclo de abaixamento.
  •     
  • O Sistema de Gerenciamento de Carga Útil do Caminhão (TPMS, Truck Payload Management System) permite uma operação de mineração para gerenciar cargas úteis e garantir que os caminhões não fiquem com falta ou excesso de carga.
    Um monitor simples na cabine fornece informações precisas sobre a carga útil aos operadores, permitindo que eles ajudem a garantir
    que seus caminhões estão sempre recebendo a quantidade correta de material. Os marcadores de carga útil oferecem um monitor externo que proporciona aos operadores da pá-carregadeira uma compreensão clada do conteúdo da caçamba para passadas mais eficientes. Os monitores dos dois lados fazem com que os operadores da pá-carregadeira tenham uma visibilidade clara, com capacidade de esmaecimento automático e melhor precisão de exibição.
Cat

        
  • As básculas da marca Cat são feitas na mesma fábrica que nossas máquinas e passam pelos mesmos rigorosos controles de qualidade.
  •     
  • Melhor adequação ao equilíbrio da máquina Cat, suporte para melhor desempenho da máquina.
  •     
  • Múltiplas ofertas para atender à sua aplicação de mineração exclusiva.
  •     
  • As básculas dos caminhões Cat têm o suporte pela rede global de revendedores Cat.

Especificações de Produto para 32,6 m3 (42,6 yds3) para AD63

Modelo da Máquina AD63 AD63
Capacidade de Carga Útil 138891 lb 63000 kg
Capacidade da Báscula 42.6 yd³ 32.6 m³
Altura da Báscula Básica 130.9 pol 3326 mm
Largura da Báscula Básica 137 pol 3480 mm
Altura do Caminhão – Topo da Báscula Vazia 135 pol 3418 mm
Altura do Caminhão – Carregamento da Báscula 131 pol 3326 mm
Altura do Caminhão – Topo da Báscula Levantada 284 pol 7202 mm
Altura do Caminhão – Folga de Despejo 20 pol 514 mm
Comprimento do Caminhão – Báscula Abaixada 474 pol 12040 mm
Largura do Caminhão – Máquina com Báscula 137 pol 3480 mm
Largura do Caminhão – Máquina sem Báscula 131 pol 3323 mm
Opções de Revestimento Revestimentos da báscula, impacto e/ou desgaste; Chapa de Desgaste da Báscula, externa; Opção de Proteção de Desgaste da Báscula Revestimentos da báscula, impacto e/ou desgaste; Chapa de Desgaste da Báscula, externa; Opção de Proteção de Desgaste da Báscula

Veja como 32,6 m3 (42,6 yds3) para AD63 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Báscula do Caminhão UG

Báscula do Caminhão UG

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video