16,8 m3 (21,9 yds3) para AD30

Báscula Ejetora 16,8 m3 (21,9 yds3) para AD30 15.2m3 (19.9yds3) for AD30

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Modelo da Máquina
AD30
AD30
Capacidade de Carga Útil
59525 lb
27,000 kg
Capacidade da Báscula
21.9 yd³
16.8 m³

Visão Geral

Desempenho robusto e confiabilidade em aplicações severas de mineração subterrânea

A seleção da báscula correta depende do material, da estrada de transporte e das condições de despejo. Quanto melhor a compatibilidade da caçamba com a aplicação, maior será a eficiência. As básculas ejetoras Cat®são projetadas para proporcionar resistência, capacidade e durabilidade ideais. Elas são projetadas para descarregar a carga total sem ter que levantar a báscula, sendo, assim, ideais para operações em áreas com espaço livre limitado.

Vantagens

Integração Caçamba/Chassi

As básculas de caminhões Cat são projetadas e combinadas com o sistema de chassi integrado para proporcionar confiabilidade estrutural, durabilidade e vida útil longa ideais.

 

Versatilidade

Agora é possível remover com facilidade a báscula ejetora e instalar uma báscula adaptada
para aumentar a versatilidade da máquina.

TPMS (Truck Payload Management System, Sistema de Gerenciamento de Carga Útil do Caminhão)

O sistema opcional TPMS calcula a carga útil que o caminhão está transportando e determina os tempos de ciclo do caminhão.
 

Recursos em um Instante

Cat

        
  • As básculas de caminhões subterrâneos da Caterpillar têm a mesma força e resistência que se espera de qualquer produto Cat. 
  •     
  • Os materiais, o design e a fabricação da báscula são feitos especialmente para o exigente ambiente subterrâneo e para os materiais abrasivos a serem movimentados.
Cat

        
  • As básculas dos caminhões Cat são dimensionadas e projetadas de maneira ideal para funcionar como parte de um sistema de transporte completo, ajudando você a alcançar alta produtividade e o menor custo por tonelada.
  •     
  • As básculas ejetoras Cat são projetadas para descarregar a carga total sem ter que levantar a báscula, sendo, assim, ideais para operações em áreas com espaço livre limitado.
  •     
  • O Sistema de Gerenciamento de Carga Útil do Caminhão (TPMS, Truck Payload Management System) opcional calcula a carga útil que o caminhão está transportando e determina os tempos de ciclo do caminhão.
Cat

        
  • As básculas da marca Cat são feitas na mesma fábrica que nossas máquinas e passam pelos mesmos rigorosos controles de qualidade.
  •     
  • Melhor adequação ao equilíbrio da máquina Cat, suporte para melhor desempenho da máquina.
  •     
  • Múltiplas ofertas para atender à sua aplicação de mineração exclusiva.
  •     
  • As básculas dos caminhões Cat têm o suporte pela rede global de revendedores Cat.

Especificações de Produto para 16,8 m3 (21,9 yds3) para AD30

Modelo da Máquina AD30 AD30
Capacidade de Carga Útil 59525 lb 27,000 kg
Capacidade da Báscula 21.9 yd³ 16.8 m³
Altura da Báscula Básica 109.9 pol 2791 mm
Largura da Báscula Básica 114.1 pol 2898 mm
Altura do Caminhão – Topo da Báscula Vazia 115.5 pol 2934 mm
Altura do Caminhão – Carregamento da Báscula 109.9 pol 2791 mm
Altura do Caminhão – Folga de Despejo* 27.7 pol 703 mm
Comprimento do Caminhão – Báscula Abaixada 409.2 pol 10393 mm
Largura do Caminhão – Máquina com Báscula 114.1 pol 2898 mm
Largura do Caminhão – Máquina sem Báscula 105.9 pol 2690 mm
Opções de Revestimento Revestimentos da caçamba de impacto e/ou desgaste Revestimentos da caçamba de impacto e/ou desgaste
Observação *Medida tirada com porta traseira abaixada para báscula ejetora. *Medida tirada com porta traseira abaixada para báscula ejetora.

Veja como 16,8 m3 (21,9 yds3) para AD30 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Báscula Ejetora

Báscula Ejetora

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video