914 mm (36 pol), Pinado

Caçambas Reforçadas 914 mm (36 pol), Pinado

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
36 pol
914 mm
Capacidade
11.5 pé³
325.6 l
Weight
480.6 lb
218 kg

Visão Geral

Ideais para solos semi-rochosos ou quando é necessário fragmentar e remover materiais duros.

Recursos em um Instante

Cat

Aplicação

As Caçambas Reforçadas Cat® são adequadas para solos semi-rochosos ou quando é necessário fragmentar e remover materiais duros.
Cat

Formato da Caçamba

O formato aprimorado da caçamba permite que o material escoe com mais facilidade. As paredes laterais em formato cônico da caçamba permitem o despejo fácil de materiais pegajosos.
Cat

Desenho Robusto

As Caçambas Cat são projetadas para produtividade superior, confiabilidade e vida útil longa.

Especificações de Produto para 914 mm (36 pol), Pinado

Largura 36 pol 914 mm
Capacidade 11.5 pé³ 325.6 l
Weight 480.6 lb 218 kg
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Raio da Ponta 36.3 pol 922 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 914 mm (36 pol), Pinado se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita