133 mm (5 pol), Pinado

Caçambas para Serviço Padrão 133 mm (5 pol), Pinado

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
5.2 pol
133 mm
Capacidade
6.4 pé³
180 l
Weight
1344.8 lb
610 kg

Visão Geral

Projetada para serviços leves de escavação geral em solo macio ou argila.

Especificações de Produto para 133 mm (5 pol), Pinado

Largura 5.2 pol 133 mm
Capacidade 6.4 pé³ 180 l
Weight 1344.8 lb 610 kg
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Raio da Ponta 35.8 pol 909 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 133 mm (5 pol), Pinado se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  133 mm (5 pol), Pinado

Exibir Mais Ofertas