Triturador D1

Buldôzeres Pequenos Triturador D1

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat C3.6
Cat C3.6
Potência - Líquida
104 hp
77.6 kW
Peso Operacional
23338 lb
10586 kg

Visão Geral

O Trabalho Fica Melhor Daqui

O Triturador D1 apresenta visibilidade aprimorada, controles montados no assento, uma interface de operador intuitiva, uma cabine pressurizada, uma grade do radiador articulada, uma plataforma de trator, um cabeçote de trituração de longa duração, uma porta frontal operada hidraulicamente e barra de pressão ajustável, um circuito hidrostático de loop fechado, um tambor reversível, um indicador de barra de velocidade do tambor, um motor diesel Cat C3.6, uma Esteira Selada e Lubrificada Cat, um ventilador de reversão, um pré-purificador de turbina e economia de combustível aprimorada.

Especificações de Produto para Triturador D1

Modelo do Motor Cat C3.6 Cat C3.6
Potência - Líquida 104 hp 77.6 kW
Deslocamento 220 pol³ 3.6 l
Potência Líquida - 2.200 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 104 hp 77.6 kW
Potência Líquida - 2.200 rpm - SAE J1349 104 hp 77.6 kW
Observação (1) A potência líquida é testada segundo ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011 e como anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador. A potência líquida é testada segundo ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011 e como anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador.
Observação (2) Motor equivalente ao padrão de emissões Tier 3 da EPA dos EUA. Motor equivalente ao padrão de emissões Tier 3 da EPA dos EUA.
Peso Operacional 23338 lb 10586 kg
Peso Operacional - LGP (Low Ground Pressure, Baixa Pressão de Deslocamento) 24209 lb 10981 kg
Observação As especificações mostradas são para máquinas equipadas com triturador, capota com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), alarme de marcha à ré, operador, líquido arrefecedor, lubrificantes e tanque de combustível cheio. As especificações mostradas são para máquinas equipadas com triturador, capota com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), alarme de marcha à ré, operador, líquido arrefecedor, lubrificantes e tanque de combustível cheio.
Bombas de Comando 1 1
Velocidade Máxima de Percurso - Ré 6.2 milha/h 10 km/h
Velocidade Máxima de Deslocamento - Avanço 5.6 milha/h 9 km/h
Regulagens da Válvula de Alívio 7033 psi 48500 kPa
Motores da Esteira 2 2
Potência da Bomba 17.2 gpm 65 l/min
Regulagens da Válvula de Alívio 2988 psi 20600 kPa
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Bitola da Esteira – LGP 68 in 1725 mm
Pressão Sobre o Solo 6.45 psi 44.5 kPa
Comprimento da Esteira sobre o Solo 89 in 2248 mm
Largura da Sapata - LGP 25 in 635 mm
Número de Sapatas - Cada Lado - Material Rodante com Esteira Vedada e Lubrificada (SALT, Sealed and Lubricated Track) 43 43
Bitola da Esteira 59 in 1495 mm
Largura da Sapata - Padrão 16 in 406 mm
Comprimento - Esteira Sobre o Solo - LGP 89 in 2248 mm
Pressão sobre o Solo - LGP 4.3 psi 29.9 kPa
Número de Roletes - Cada Lado 6 6
Comandos Finais - Cada Lado 2.6 gal (EUA) 10 l
Sistema de Arrefecimento 4.2 gal (EUA) 19 l
Cárter - Com Filtro 2.8 gal (EUA) 10.5 l
Tanque de Combustível 51.5 gal (EUA) 195 l
Comando Final - Cada - LGP 2.6 gal (EUA) 10 l
Transmissão - Reservatório Hidráulico 23.8 gal (EUA) 90 l
Capacidade do Tambor - Cabo Opcional 256 pé 78 m
Velocidade Máxima da Linha - Tambor Cheio 207 pé/min 63 m/min
Capacidade do Tambor - Cabo Recomendado 371 pé 113 m
Velocidade Máxima da Linha - Tambor Vazio 131 pé/min 40 m/min
Folga do Pescoço 6.75 pol³ 171.5 mm
Largura Total 29.2 in 741 mm
Diâmetro do Cabo - Recomendado 0.63 in 16 mm
Tração Máxima da Linha - Tambor Cheio 25000 lb 11340 kg
Peso 1345 lb 610 kg
Diâmetro do Tambor 10 in 254 mm
Diâmetro do Cabo - Opcional 0.75 in 19 mm
Tração Máxima da Linha - Tambor Vazio 40000 lb 18144 kg
Comando do Guincho Hidrostática Hidrostática
Velocidade Variável Variável
Comprimento do Guincho 27.76 in 705 mm
Largura do Tambor 10.8 in 274 mm
Controlar Hidráulico Hidráulico
Ar–condicionado O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas. O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas.
Vão Livre Sobre o Solo - LGP 13 in 332 mm
Bitola da Esteira - Padrão 58.9 in 1495 mm
Comprimento Total - Com Lâmina - Padrão 168 in 4266 mm
Comprimento - Trator Básico - Sem Triturador - LGP 128.9 in 3275 mm
Altura do Trator - LGP 108.8 in 2763 mm
Bitola da Esteira – LGP 67.9 in 1725 mm
Comprimento Geral - Com Lâmina - LGP 167.6 in 4255 mm
Comprimento - Trator Básico - Sem Triturador - Padrão 128.9 in 3275 mm
Altura do Trator - Padrão 112 in 2845 mm
Vão Livre Sobre o Solo - Padrão 13 in 332 mm
Largura - Trator - Sapatas Padrão - Sem Triturador - Padrão 74.8 in 1901 mm
Largura - Trator - Sapatas Padrão - Sem Triturador - LGP 92.9 in 2360 mm
Comprimento 53 in 1354 mm
Ângulo Máximo - Qualquer Lado 25° 25°
Método de Acionamento Correia Polychain Correia Polychain
Motor Hidrostático de circuito fechado Hidrostático de circuito fechado
Altura Total 58 in 1480 mm
Dente Fixo por Tambor 38 38
Altura de Levantamento 31 in 787 mm
Peso 3197 lb 1450 kg
Largura Operacional 72 in 1822 mm
Pressão Hidráulica Ótima 5900 psi 407 bar
Faixa de Velocidade do Tambor 2.150 - 2.450 rpm 2.150 - 2.450 rpm
Fluxo Hidráulico Ótimo 30 gpm 114 l/min
Inclinação Máxima 14.5 in 368 mm
Largura Total 84 in 2122 mm

Triturador D1 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 150 A, reforçado
  • Alarme, marcha à ré
  • Baterias, reforçadas, livres de manutenção, 1.000 CCA
  • Conector de diagnóstico
  • Buzina, elétrica
  • Quatro luzes halógenas dianteiras, duas halógenas traseiras
  • Motor de partida, elétrico, 12 V, reforçado

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine com ROPS/FOPS
  • Cabine, janelas de policarbonato e ar-condicionado
  • Assento, suspensão a ar, tecido
  • Cinto de segurança, retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Suporte para pés, painel
  • Monitor principal, colorido com tela sensível ao toque de 254 mm (10 pol) com câmera de ré
  • Sistema de Monitoramento Eletrônico com:
    – Medidores para temperatura do líquido arrefecedor do motor, temperatura do fluido hidráulico e nível de combustível
    – Limitador de velocidade de deslocamento, eletrônico
    – RPM do motor e visor de marchas
    – Horômetro, elétrico
    – Indicador de manutenção do filtro de ar do motor, eletrônico
    – Indicador de água no combustível, eletrônico
    – Barra de direção e velocidade do tambor do triturador
  • Indicação de Inclinação
  • Interruptor do acelerador, giratório
  • Controles, montados no assento, ajuste para a frente/para trás
  • Apoios de braço, ajustáveis
  • Espelho, retrovisor, interno
  • Pedal único combinando funções de desaceleração e frenagem
  • Configuração independente das velocidades de avanço/ré
  • Abertura de alimentação, 12 volts
  • Gancho para casaco
  • Compartimento de armazenamento
  • Porta-copos
  • Tapete de piso, borracha, reforçado

HIDRÁULICA DO TRITURADOR

  • Hidráulica, 4 válvulas (para uso com guincho reboque ou ríper)
  • Hidráulica com detecção de carga
  • Alavanca simples, controle de três funções
  • Bomba hidráulica e fluido hidráulico
  • Circuito hidrostático de loop fechado
  • Motor e bomba com pistão axial de cilindrada variável

TREM DE FORÇA

  • Motor diesel Cat C3.6
  • Turboalimentado e pós-arrefecido
  • Sistema de arrefecimento da chapa da barra de alumínio (radiador, trem de força)
  • Filtro de ar com pré-purificador, ejeção automática de poeira e entrada embaixo do capô
  • Controle automático de tração
  • Transmissão, auxiliar
  • Percurso duplo, transmissão hidrostática com ciclo fechado
  • Bomba de combustível elétrica
  • Separador de água/combustível
  • Ventilador reversível

MATERIAL RODANTE

  • Material rodante com SALT (Sealed and Lubricated Track, Esteira Vedada e Lubrificada)
  • Chassi da esteira de 6 roletes
  • Roletes de esteira, com lubrificação permanente
  • Roletes de suporte
  • Ajustadores da esteira, hidráulicos
  • Protetores, guias dianteiro/traseiro

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Cat Product Link™ PL641, Celular
  • Armação C, VPAT (Variable Power Angle Tilt, Inclinação do Ângulo de Força Variável), cilindros e tubulações hidráulicas
  • Coberturas do motor traváveis
  • Dispositivo para tração frontal
  • Drenos ecológicos (óleo do motor, do trem de força e do implemento e líquido arrefecedor do motor)
  • Aberturas de coleta programada de amostra de óleo (motor, óleo do implemento do trem de força)
  • Proteção contra vandalismo
  • Grade do radiador articulada
  • Câmera de visão traseira

ANTICONGELANTE

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada, –37 °C (–35 °F)

PROTETORES

  • Protetor da guia da esteira, centro
  • Tela, traseira, cabine
  • Tela, lateral, cabine
  • Vassouras, frontais
  • Vassouras, traseiras
  • Protetor de cárter reforçado

Triturador D1 Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Rádio, AM/FM, Bluetooth®

LÂMINAS

  • Lâmina VPAT XL
  • Lâmina VPAT LGP
  • Lâmina Intermediária VPAT

LUZES

  • Quatro luzes LED dianteiras integradas, duas LED traseiras

ACESSÓRIOS TRASEIROS

  • Contrapeso, traseiro
  • Guincho, reboque

AUXÍLIOS DE PARTIDA

  • Aquecedor, motor, líquido arrefecedor, 120 V
  • Auxílio de partida, a éter

ANTICONGELANTE

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada, –50 °C (–58 °F)

ACESSÓRIO INSTALADO EM CAMPO

  • Guincho, reboque

Veja como Triturador D1 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Triturador D1

Triturador D1

Triturador D1

Triturador D1

Triturador D1

Triturador D1

Triturador D1

Triturador D1
Triturador D1
Triturador D1
Triturador D1
Triturador D1
Triturador D1
Triturador D1

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  Triturador D1

Exibir Mais Ofertas