1,03 m3 (1,35 yd3), IT-fäste

Universalskopor 1,03 m3 (1,35 yd3), IT-fäste

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
94.7 tum
2406 mm
Höjd
38.3 tum
973 mm
Vikt
1494.7 lb
678 kg

Översikt över funktionerna

Tillämpning

Tillämpning

Perfekt för grävning, schaktning, fasthållning, bakåtdragning, hyvling och nivellering inom bygg, landskapsutformning, industri och rivning.
Skopkonstruktion

Skopkonstruktion

Överlägsen gripkraft gör det enkelt att gripa tag i stora, oregelbundna föremål som träd, lösa stubbar, buskar, återvinningsavfall och rör, vilket ökar maskinens mångsidighet.
Redskap med markkontakt

Redskap med markkontakt

Basskopan kan även fås med bultmonterad skärkant och bultmonterade tänder.

Produktspecifikation för 1,03 m3 (1,35 yd3), IT-fäste

Bredd 94.7 tum 2406 mm
Höjd 38.3 tum 973 mm
Vikt 1494.7 lb 678 kg
Längd 34.4 tum 875 mm
Kapacitet 1.35 yd³ 1.03 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Skärkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Käftöppning 35.5 tum 902 mm
Gripvinkel 86grader 86grader
Typ av gränssnitt IT-koppling IT-koppling

Jämför 1,03 m3 (1,35 yd3), IT-fäste med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1,03 m3 (1,35 yd3), IT-fäste

Visa fler erbjudanden