0,96 m3 (1,26 yd3), IT-fäste, bultmonterat skärstål

0,96 m3 (1,26 yd3), IT-fäste, bultmonterat skärstål Sidtömningsskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Kapacitet
1.25 yd³
0.96 m³
Vikt
2223.8 lb
1008.7 kg
Tömningsvinkel
60 grader
60 grader

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Tillämpning

Tillämpning

Konstruerade för lastning, transport, nivellering, återfyllning och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar. Cat® sidtömningsskopor kan tömma framåt eller åt vänster och ger den som mångsidighet som krävs i begränsade utrymmen och trånga miljöer.
Smidig skopkonstruktion

Smidig skopkonstruktion

Lasta enkelt i och ur material från sidan eller framifrån.
Segmenterat skärstål

Segmenterat skärstål

Segmenterade skärstål har lägre driftkostnader, är enkla att transportera och smidiga att byta ut vid lokala slitningar på skärstålet.
Cat® XT™-3-slangar

Cat® XT™-3-slangar

Det syntetiska gummihöljet är oljeresistent och står emot både väder och slitage. De här slangarna är dessutom enkla att installera och har en lång livslängd.
Mekaniskt skoplås

Mekaniskt skoplås

Ett automatiskt lås som låser sidorörelsen vid tömning framåt för att förhindra oväntade rörelser.
Redskapsmonterade drifts- och underhållshandböcker

Redskapsmonterade drifts- och underhållshandböcker

Den här hållaren är monterad på redskapet och skyddad mot väder och vind, och den innehåller alla drifts- och underhållshandböcker som krävs för hantering av arbetsredskapet.

Produktspecifikation för 0,96 m3 (1,26 yd3), IT-fäste, bultmonterat skärstål

Kapacitet 1.25 yd³ 0.96 m³
Vikt 2223.8 lb 1008.7 kg
Tömningsvinkel 60 grader 60 grader
Total bredd 109.1 tum 2770 mm
Total längd 45.4 tum 1154 mm
Total höjd 39.2 tum 995 mm
Sidotömning Vänster Vänster
Snabbkopplingstyp Vrid av/på Vrid av/på
Typ av gränssnitt IT-koppling IT-koppling
Hydraulik Extra framtill Extra framtill

Jämför 0,96 m3 (1,26 yd3), IT-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  0,96 m3 (1,26 yd3), IT-fäste, bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden