1,03 m3 (1,35 yd3), direktinfästning

Universalskopor 1,03 m3 (1,35 yd3), direktinfästning

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
94.7 tum
2406 mm
Höjd
38.1 tum
968 mm
Vikt
1496.9 lb
679 kg

Översikt

Mycket mångsidiga vid hantering, fasthållning, schaktning, hyvling, nivellering och tömning.

Produktspecifikation för 1,03 m3 (1,35 yd3), direktinfästning

Bredd 94.7 tum 2406 mm
Höjd 38.1 tum 968 mm
Vikt 1496.9 lb 679 kg
Längd 35.1 tum 892 mm
Kapacitet 1.35 yd³ 1.03 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Skärkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Käftöppning 35.5 tum 902 mm
Gripvinkel 86grader 86grader
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 1,03 m3 (1,35 yd3), direktinfästning med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1,03 m3 (1,35 yd3), direktinfästning

Visa fler erbjudanden