1,3 m3 (1,7 yd3), IT-fäste

1,3 m3 (1,7 yd3), IT-fäste Universalskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
95.8 tum
2434 mm
Höjd
39.2 tum
996 mm
Vikt
1787.9 lb
811 kg

Översikt över funktionerna

Tillämpning

Tillämpning

Perfekt för grävning, schaktning, fasthållning, bakåtdragning, hyvling och nivellering inom bygg, landskapsutformning, industri och rivning.
Skopkonstruktion

Skopkonstruktion

Överlägsen gripkraft gör det enkelt att gripa tag i stora, oregelbundna föremål som träd, lösa stubbar, buskar, återvinningsavfall och rör, vilket ökar maskinens mångsidighet.
Redskap med markkontakt

Redskap med markkontakt

Basskopan kan även fås med bultmonterad skärkant och bultmonterade tänder.

Produktspecifikation för 1,3 m3 (1,7 yd3), IT-fäste

Bredd 95.8 tum 2434 mm
Höjd 39.2 tum 996 mm
Vikt 1787.9 lb 811 kg
Längd 39.5 tum 1003 mm
Kapacitet 1.7 yd³ 1.3 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Skärkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Käftöppning 42.7 tum 1085 mm
Gripvinkel 83 grader 83 grader
Typ av gränssnitt IT-koppling IT-koppling

Jämför 1,3 m3 (1,7 yd3), IT-fäste med produkter som ofta jämförs.