Studiobilder
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Bilder (7)

1,03 m3 (1,35 yd3), direktinfästning Universalskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
94.7 tum
2406 mm
Höjd
40.8 tum
1037 mm
Vikt
1510.2 lb
685 kg

Översikt över funktionerna

Tillämpning

Tillämpning

Perfekt för grävning, schaktning, fasthållning, bakåtdragning, hyvling och nivellering inom bygg, landskapsutformning, industri och rivning.
Skopkonstruktion

Skopkonstruktion

Överlägsen gripkraft gör det enkelt att gripa tag i stora, oregelbundna föremål som träd, lösa stubbar, buskar, återvinningsavfall och rör, vilket ökar maskinens mångsidighet.
Redskap med markkontakt

Redskap med markkontakt

Basskopan kan även fås med bultmonterad skärkant och bultmonterade tänder.

Produktspecifikation för 1,03 m3 (1,35 yd3), direktinfästning

Bredd 94.7 tum 2406 mm
Höjd 40.8 tum 1037 mm
Vikt 1510.2 lb 685 kg
Längd 35.1 tum 892 mm
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Skärkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Käftöppning 35.4 tum 900 mm
Gripvinkel 86grader 86grader
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 1,03 m3 (1,35 yd3), direktinfästning med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  1,03 m3 (1,35 yd3), direktinfästning

Visa fler erbjudanden