1,3 m3 (1,7 yd3), direktinfästning

1,3 m3 (1,7 yd3), direktinfästning Universalskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
95.8 tum
2434 mm
Höjd
42.4 tum
1078 mm
Vikt
1801.2 lb
817 kg

Översikt över funktionerna

Tillämpning

Tillämpning

Perfekt för grävning, schaktning, fasthållning, bakåtdragning, hyvling och nivellering inom bygg, landskapsutformning, industri och rivning.
Skopkonstruktion

Skopkonstruktion

Överlägsen gripkraft gör det enkelt att gripa tag i stora, oregelbundna föremål som träd, lösa stubbar, buskar, återvinningsavfall och rör, vilket ökar maskinens mångsidighet.
Redskap med markkontakt

Redskap med markkontakt

Basskopan kan även fås med bultmonterad skärkant och bultmonterade tänder.

Produktspecifikation för 1,3 m3 (1,7 yd3), direktinfästning

Bredd 95.8 tum 2434 mm
Höjd 42.4 tum 1078 mm
Vikt 1801.2 lb 817 kg
Längd 39.2 tum 996 mm
Kapacitet 1.7 yd³ 1.3 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Skärkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Käftöppning 42.8 tum 1086 mm
Gripvinkel 83 grader 83 grader
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 1,3 m3 (1,7 yd3), direktinfästning med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1,3 m3 (1,7 yd3), direktinfästning

Visa fler erbjudanden