1,03 m3 (1,35 yd3), direktinfästning

Universalskopor 1,03 m3 (1,35 yd3), direktinfästning

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
94.7 tum
2406 mm
Höjd
38.1 tum
969 mm
Vikt
1483.7 lb
673 kg

Översikt

Mycket mångsidiga vid hantering, fasthållning, schaktning, hyvling, nivellering och tömning.

Översikt över funktionerna

Tillämpning

Tillämpning

Perfekt för grävning, schaktning, fasthållning, bakåtdragning, hyvling och nivellering inom bygg, landskapsutformning, industri och rivning.
Skopkonstruktion

Skopkonstruktion

Överlägsen gripkraft gör det enkelt att gripa tag i stora, oregelbundna föremål som träd, lösa stubbar, buskar, återvinningsavfall och rör, vilket ökar maskinens mångsidighet.
Redskap med markkontakt

Redskap med markkontakt

Basskopan kan även fås med bultmonterad skärkant och bultmonterade tänder.

Produktspecifikation för 1,03 m3 (1,35 yd3), direktinfästning

Bredd 94.7 tum 2406 mm
Höjd 38.1 tum 969 mm
Vikt 1483.7 lb 673 kg
Längd 35 tum 889 mm
Kapacitet 1.35 yd³ 1.03 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Skärkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Käftöppning 35.5 tum 902 mm
Gripvinkel 86grader 86grader
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 1,03 m3 (1,35 yd3), direktinfästning med produkter som ofta jämförs.