Översikt
Mycket mångsidiga vid hantering, fasthållning, schaktning, hyvling, nivellering och tömning.
Huvudspecifikationer
Mycket mångsidiga vid hantering, fasthållning, schaktning, hyvling, nivellering och tömning.
| Bredd | 94.7 tum 2406 mm |
| Höjd | 38.3 tum 973 mm |
| Vikt | 1474.9 lb 669 kg |
| Längd | 34.4 tum 875 mm |
| Kapacitet | 1.35 yd³ 1.03 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 0.8 tum 20 mm |
| Skärkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Käftöppning | 35.5 tum 902 mm |
| Gripvinkel | 86grader 86grader |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger