G3520

G3520 Mobila gaslösningar

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Emissions-/bränslestrategi
U.S. EPA Large S.I. Certifierad enligt Tier 2/Non-Road Mobile
U.S. EPA Large S.I. Certifierad enligt Tier 2/Non-Road Mobile
Insugningssystem
Turboladdning
Turboladdning
Cylinderdiameter
6.7 tum
170 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Cat® Naturgasmotor

U.S. EPA Large S.I. Certifierad enligt Tier 2*/Non-Road Mobile Robust konstruktion med 20 cylindrar för höga varvtal ger längre livslängd och lägre ägande- och rörelsekostnader. Konstruerad för maximala prestanda med lågtrycksgas
Cat

Generatoraggregat C9

Uppfyller ISO 8528-5 G2 lastkapacitet. Garanterad tillförlitlighet och testad för vridvibrationer, bränsleförbrukning, oljeförbrukning, transientprestanda och hållbarhet.
Cat

Generatorer

Överlägsen motorstartkapacitet innebär att en mindre generator kan användas Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt hos Cat-dieselmotorer
Cat

Kylsystem

Kylare finns som tillval för drift i temperaturer upp till 43 °C (110 °F). Testat som en enhet för att garantera kylning av hela generatoraggregatet.
Cat

EMCP 4-kontrollpanel

Användarvänligt gränssnitt och navigering Skalbart system för en mängd olika installationsbehov Expansionsmoduler och platsspecifik programmering för specifika kundbehov

Produktspecifikation för G3520

Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA Large S.I. Certifierad enligt Tier 2/Non-Road Mobile U.S. EPA Large S.I. Certifierad enligt Tier 2/Non-Road Mobile
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 mm
Slaglängd 8.5 tum 215 mm
Slagvolym 5956 tum³ 97.6 l
Motorstyrning och skydd Elektronisk ADEM™ A4 Elektronisk ADEM™ A4
Styrning för generatoraggregat EMCP 4-kontrollpanel EMCP 4-kontrollpanel
Frekvens – hastighet 60 Hz 60 Hz
Bränslesystem Elektronisk bränslereglerventil Elektronisk bränslereglerventil
Kompressionsförhållande 11.5:1 11.5:1
Längd 336 tum 8534 mm
Bredd 94 tum 2386 mm
Höjd 128 tum 3230 mm
Vikt 48,501 lb 22,000 kg

G3520 Standardutrustning

Luftinloppssystem

  • Två enstegsluftrenare med tryckdifferensgivare

Styrsystem

  • Fjärrmonterad Electronic Modular Control Panel 4.3 (EMCP 4.3)
  • ADEM A4-hastighetsreglage med 4 till 20mA (0V till 5V) varvtalsinsignal

Kylsystem

  • Efterkylarvattenpump, kugghjulsdriven, centrifugal, ej självavluftande, termostater och hus (temperatur helt öppen 98 °C (208 °F)).
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven, centrifugaltyp
  • Kylmantelvattenutgång – Flänsanslutning vänster sida

Avgassystem

  • Svänghjul, SAE nr 21
  • Svänghjulshus, SAE nr 00
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Gaslina med standardtryck, NFPA 37

Allmän

  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor i blankt svart

Generator

  • Generator – PM-magnetiserad SR5-generator med värmare, lindade VPI-koppar-RTD:er och Caterpillars digitala spänningsregulator (CDVR).
  • Ingen förlängningsbox.

Tändsystem

  • Adem IV (inklusive detonationskänslig insprutningsinställning)

Instrumentering

  • EMCP 4.3 tillhandahåller effektmätning, skyddsreläer, förbättrad motorövervakning och Modbus-kommunikationer som standard, plus en 8-raders grafisk display, ytterligare I/O och Ethernet (Modbus TCP).

Litteratur

  • Sats, handböcker som Drifts- och underhållshandbok (i valfritt språk), reservdelshandbok på CD (endast engelska) och andra tekniska dokument som behövs. Ett paket levereras kostnadsfritt med varje motor. Ytterligare media och översättningar som inte ingår i handbokssatsen kan beställas via CSS Media Online

Smörjsystem

  • Försmörjningspumpar
  • Vevhusventilator
  • Oljekylare
  • Simplex-oljefilter
  • Standardoljetråg (grunt)
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Ingen smörjolja

Monteringssystem

  • Bas, motor-generator-montering

Startsystem

  • Elektrisk startmotor
  • 208 V enkel kylmantelvattenvärmare

Skyddssystem

  • Detonationsavstängning

G3520 Tillvalsutrustning

Laddningssystem

  • Laddgenerator medföljer ej

Styrsystem

  • Fjärrmonterad Electronic Modular Control Panel 4.4 (EMCP 4.4)

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför G3520 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

G3520 NRM

G3520 NRM

Se aktuella erbjudanden för  G3520

Visa fler erbjudanden