TH53-E60

TH53-E60 Well Service-transmissioner

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bruttoeffekt
2500 BHP
1865 bkW
Högsta ingående bruttomoment
8914 ft-lb
12086 N·m
Nominellt motorvarvtal
1900 rpm
1900 rpm

Produktspecifikation för TH53-E60

Bruttoeffekt 2500 BHP 1865 bkW
Högsta ingående bruttomoment 8914 ft-lb 12086 N·m
Nominellt motorvarvtal 1900 rpm 1900 rpm
Antal växlar 6F/0R 6F/0R
1F utväxling 4.54 4.54
2F utväxling 3.33 3.33
3F utväxling 2.99 2.99
4F utväxling 2.46 2.46
5F utväxling 2.20 2.20
6F utväxling 1.62 1.62

TH53-E60 Standardutrustning

Cat-motorer för optimerad drivlina

  • Cat 3512C (HD)
  • Cat 3512E (HD)

Växellåda

  • Ingående rotation – motsols
  • Utgående rotation – motsols (sett bakifrån)

Momentomvandlare

  • Fabriksmonterad momentomvandlare
  • Serie – TC58733-ESLF
  • Vridmomentvärde för stopp – 2,30

Kopplingar

  • Kopplingar – elektrohydrauliska, fullt modulerade, oljekylda, multidisc
  • Kopplingsmoduleringsstyrning – Cat Electronic Clutch Pressure Control (ECPC)

Oljesystem

  • Cat-transmission/drivlineolja-4 (TDTO)
  • Kontinuerlig oljetemperatur – 80 °C (195 °F)
  • Hydrauloljekapacitet – Ca. 108 l (28,5 gal), 104 l (27,5 gal) första påfyllning; 87 l (23 gal) påfyllning; beroende på kylarens storlek, ledningar och montering
  • Filtertyp – 6 mikron syntetiskt, fjärrmonterad kassett

Montering

  • 2 kylare
  • 1 elanslutning
  • Ingående anslutning (svänghjul) – SAE #0
  • Utgående anslutningar (ok) – GWB 390.65, GWB 390.60
  • Montering på ramverk kräver Caterpillars godkännande

Styrsystem

  • Elektronisk styrenhet (ECU)
  • Elektronisk datalänk, SAE J1939
  • Elsystem, 24 V

KRAFTUTTAG

  • Monteringstyp: J704 SAE-skruv, placering: kl 12, nominell effekt: 150 HP @1 900 RPM
  • Monteringstyp: J744 SAE C, placering: kl 10, nominell effekt: 150 HP @1 900 RPM

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför TH53-E60 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

TH53-E60

TH53-E60

Se aktuella erbjudanden för  TH53-E60

Visa fler erbjudanden