G3520B LE Gas-petroleum-motor

G3520J Olja och gas

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
1725 BHP
1286 bkW
Nominellt motorvarvtal
1400 rpm
1400 rpm
Emissioner
Med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,5 g/bhp-hr NOx
Med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,5 g/bhp-hr NOx

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

Cat

Motordesign

  • Bygger på G3500 LE med beprövad pålitlighet och hållbarhet
  • Kan förbränna en mängd olika gasbränslen
  • Robust design med dieselkraft förlänger livslängden och minskar ägande- och rörelsekostnaderna
  • Stort varvtalsintervall vid tunnare luft (höga höjder/höga temperaturer)
  • Högre effekttäthet för enklare hantering av maskinparken
  • Högkvalitativ motordiagnos
  • Detonationskänsliga insprutningsinställningar för individuell cylindertemperatur
Cat

Ultramager förbränning (ULB)

ULB-tekniken använder sig av ett avancerat styrsystem, matchande turboaggregat, bättre luft-/bränsleblandning och en mer sofistikerad förbränning för att ge:
  • Lägsta möjliga motoremissioner
  • Bästa bränsleeffektivitet
  • Bättre höjdkapacitet och varvtalsreducering
  • Stabil i- och urlastning
Cat

Emissioner

  • Uppfyller U.S. EPA Spark Ignited Stationary NSPS emissioner för 2010 och vissa non-attainment areas (områden där gränser för partikelutsläpp överskrids).
  • Mager luft-/bränsleblandning ger bästa möjliga emissioner och bränsleeffektivitet för motorer av den här cylinderstorleken.
Cat

Avancerad Diesel Engine Management

ADEM A3-motorns styrsystem inkluderar varvtalsreglering, luft-/bränsleblandning och tändningsstyrning i ett komplett motorstyrningssytem. Vi har förbättrat ADEM A3 ytterligare: Användargränssnitt, displaysystem, avstängningsstyrning och systemdiagnostik.
Cat

Komplett sortiment med tillbehör

Stort utbud av fabriksmonterade motortillbehör förkortar förpackningstiden
Cat

Testning

– Varje generatoraggregat från Cat är testat vid full last för att säkerställa korrekta motorprestanda.

Produktspecifikation för G3520J

Maximal klassning 1725 BHP 1286 bkW
Nominellt motorvarvtal 1400 rpm 1400 rpm
Emissioner Med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,5 g/bhp-hr NOx Med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,5 g/bhp-hr NOx
Minimal klassning 1680 BHP 1253 bkW
Slagvolym 5263 tum³ 86 l
Längd 162 tum 4113 mm
Insugningssystem Turboladdad – tvåstegs efterkylning Turboladdad – tvåstegs efterkylning
Bredd 74 tum 1883 mm
Höjd 93 tum 2361 mm
Vikt – netto, torr 23776 lb 10785 kg
Svänghjulets tänder 183 183
Oljebytesintervall 2 000 timmar 2 000 timmar
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 mm
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Slaglängd 7.5 tum 190 mm
Förbränning Mager Mager
Smörjoljesystem – påfyllning 143 gal (US) 541 l
Regulator och skydd Elektronisk (ADEM™ A3) Elektronisk (ADEM™ A3)

G3520J Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Axiell luftflödesrenare
  • Behållartyp med en filterinsats och serviceindikator

KYLSYSTEM

  • Tvåstegs laddluftkylning: Första steget – JW+OC+AC 1:a steg/Andra steget – AC 2:a steg
  • Termostater för motorkylning och turboluftkylare

Avgassystem

  • Vattenkylda avgasgrenrör och vinkelkopplingar
  • Torra turboaggregathus
  • Vattenkyld vinkelkopplingar på avgassidan

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 21 svänghjul
  • SAE nr 00 svänghjulshus
  • SAE moturs rotation

Bränslesystem

  • Gasförsörjning på 7–40 psi
  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Gastryckregulator
  • Gasavstängningsventil

Smörjsystem

  • Vevhusfilter - toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljetråg med djup sump
  • Oljeprovtagningsventil
  • Turboaggregatets oljeackumulator

G3520J Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Runda adaptrar för luftinlopp
  • Regnskydd

Laddningssystem

  • CSA-generator (24 V, 65 A)

KYLSYSTEM

  • Anslutning mellan kylmantelvattnets inlopp och fläns

Avgassystem

  • Flexibla kopplingar
  • Svetsflänsar
  • Vinkelkoppling

Bränslesystem

  • Bränslefilter

Instrumentering

  • Anslutningskablage
  • 8-tums HMI-display

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeöverströmningsfilter
  • Luftförsmörjningspump
  • Avtappning för oljetråg

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför G3520J med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  G3520J

Visa fler erbjudanden