Stüdyo Çekimi

Kazıcılar BH130, Smart

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Maksimum Kazı Derinliği
117 inç
2972 mm
Çalışma Ağırlığı
2325.9 lb
1055 kg
Toplam Uzunluk
87 inç
2210 mm

Görüntüleme

Tipik kazıcı uygulamalarında kullanılır. Örneğin: inşaat, endüstriyel ve çevre düzenleme alanlarındaki temel, zemin ve drenaj kanalları kazma, altyapı kanalı açma, doldurma, eğim ve toprak setlerini koruma.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: BH130, Smart

Maksimum Kazı Derinliği 117 inç 2972 mm
Çalışma Ağırlığı 2325.9 lb 1055 kg
Toplam Uzunluk 87 inç 2210 mm
Denge Kolu Açıklığı - Çalışma Konumu 71.4 inç 1813 mm
Kazma Derinliği 610 mm (2 ft) 124.3 inç 3156 mm
Kazma Derinliği 4.220 mm (8 ft) 106.5 inç 2705 mm
Düz Duvar Kazma Derinliği 79.5 inç 2020 mm
Toplam Çalışma Yüksekliği 146.6 inç 3723 mm
Yükleme Yüksekliği 97.2 inç 2470 mm
Yükleme Uzanma Mesafesi 73.6 inç 1869 mm
Zemin Çizgisinde Kule Dönüş Pivotundan Uzanma 158.6 inç 4029 mm
Kule Dönüş Yayı 180 derece 180 derece
Kova Döndürme 183 derece 183 derece
Kova Koparma Kuvveti 7012.9 lb 3181 kg
Stik Koparma Kuvveti 3538.4 lb 1605 kg
Bom Pivot Yüksekliği 17.6 inç 448 mm
Yerden Yükseklik 3.9 inç 99 mm
Nakliye Yüksekliği 100.9 inç 2562 mm
Nakliye Genişliği 80.4 inç 2041 mm
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Optimum Hidrolik Akış 50-86 L/dk. (13-23 gal/dk.) 50-86 L/dk. (13-23 gal/dk.)
Optimum Hidrolik Basıncı 180-230 bar (2.600-3.340 psi) 180-230 bar (2.600-3.340 psi)
Toplam Yana Kaydırma Hareketi 33 inç 838 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

360 View