255 Kompakt Paletli Yükleyici

255 Kompakt Paletli Yükleyiciler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Brüt Güç - SAE J1995:2014
74 hp
55.4 kW
Azami Çalışma Kapasiteleri - %35 Devirme Yükü
2499 lb
1133 kg
Çalışma Ağırlığı
9578 lb
4345 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

10 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Yeniden Tasarlanmış Operatör Kabini

Yeniden Tasarlanmış Operatör Kabini

Yeniden Tasarlanmış Operatör Kabini daha geniş bir çalışma ortamı sunar ve ilave koltuk hareket mesafesiyle birlikte 255, her boyuttaki operatör için daha fazla alan sağlar. Opsiyonel tek parça, sızdırmaz ve basınçlı kabin, kabin boyunca en uygun şekilde yerleştirilmiş havalandırma delikleri aracılığıyla mükemmel hava dağıtımı sağlayarak temiz ve sessiz bir çalışma alanı sunar.
Havalandırmalı ve ısıtmalı yüksek arkalıklı, havalı koltuk

Havalandırmalı ve ısıtmalı yüksek arkalıklı, havalı koltuk

Havalandırmalı ve ısıtmalı yüksek arkalıklı havalı koltuk ve koltuğa monte ayarlanabilir kumanda kolu, sektör lideri operatör konforu sağlar.
Yüksek performanslı güç aktarma sistemi

Yüksek performanslı güç aktarma sistemi

Yüksek performanslı güç aktarma sistemi, makine performansını göreve uyacak şekilde özelleştirmek amacıyla tahrik gücü önceliği ve maksimum seyir hızı (aşırı hız) için seçilebilir ayarlar sağlar.
Üç seviyeli yardımcı hidrolik performansı

Üç seviyeli yardımcı hidrolik performansı

Standart Akışlı, Yüksek Akışlı ve Yüksek Akışlı XPS olmak üzere üç yardımcı hidrolik performans seviyesi mevcuttur. Standart Akışlı, temel seviyede yardımcı akış ve beygir gücü gerektiren ataşmanlar içindir; Yüksek Akışlı, daha yüksek ataşman performansı için ek hidrolik akış gerektiren uygulamalarda yardımcı akışı artırır ve Yüksek Akışlı XPS hidrolik sistemi, en zorlu ataşmanlar ve uygulamalar için ek akış ve ek basınç sağlayarak maksimum yardımcı hidrolik performansı sunar
Elektronik kontrollü Cat C2.8T motor

Elektronik kontrollü Cat C2.8T motor

U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılayan elektronik kontrollü Cat C2.8T motor, geniş bir dev/dk. aralığında maksimum beygir gücü sağlar, ayrıca uygulama ne olursa olsun daha yüksek çalışma performansı için yüksek tork sağlar
Burulma tipi süspansiyonlu alt takımlar ve iki vitesli seyir

Burulma tipi süspansiyonlu alt takımlar ve iki vitesli seyir

Standart burulma tipi süspansiyonlu alt takımlar ve iki vitesli seyir opsiyonel Hıza Duyarlı Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi ile birlikte engebeli arazide çalışmayı iyileştirerek daha iyi yük tutma, üretkenlikte artış ve daha iyi operatör konforu sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 255

Brüt Güç - SAE J1995:2014 74 hp 55.4 kW
Motor Modeli Cat® C2.8T (turbo) Cat® C2.8T (turbo)
Net Güç - ISO 9249 73 hp 54.4 kW
Net Güç - SAE 1349 73.5 hp 54.8 kW
Maksimum Tork - 1.600 dev/dk. - SAE J1995 221 lb/ft 300 N·m
Silindir Hacmi 171 in² 2.8 l
Strok 4.3 inç 110 mm
İç Çap 3.5 inç 90 mm
Azami Çalışma Kapasiteleri - %35 Devirme Yükü 2499 lb 1133 kg
Azami Çalışma Kapasiteleri - %50 Devirme Yükü 3570 lb 1619 kg
Opsiyonel Arka Ağırlıklı Azami Çalışma Kapasitesi - %35 Devirme Yükü 2632 lb 1194 kg
Devirme Yükü 7140 lb 3238 kg
Koparma Kuvveti - Kaldırma Silindiri 5895 lb 2674 kg
Koparma Kuvveti - Yatırma Silindiri 6746 lb 3060 kg
Zemin Temas Alanı - 320 mm/12,6 inç Paletle 1634 in² 1.05 m²
Zemin Temas Alanı - 400 mm/15,7 inç Paletle 2042 in² 1.32 m²
Zemin Basıncı - 320 mm/12,6 inç Paletle 40.4 kPa 5.9 psi
Zemin Basıncı - 400 mm/15,7 inç paletle 4.7 psi 32.7 kPa
Çalışma Ağırlığı 9578 lb 4345 kg
Arka Ağırlık Çalışma Ağırlığını Arttırır 276 lb 125 kg
Kapalı Kabin Çalışma Ağırlığını Arttırır 180 lb 82 kg
Geniş Palet (400 mm/15,7 inç) Çalışma Ağırlığını Arttırır 119 lb 54 kg
Not *Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Değerleri ve Boyutlar için cıvata bağlantılı kesici kenarlı 1.730 mm (68 inç) düşük profilli kova, 320 mm (12,6 inç) dar palet, 75 kg (165 lb) operatör, açık güneşlik, mekanik süspansiyonlu koltuk, ayırmalı HD akü, standart akışlı hidrolik, manuel ataşman değiştirici ve tam dolu sıvılar temel alınmıştır. Harici arka ağırlık yok ve ikili kendinden dengeleme/kazmaya geri dönüş/ataşman konumlandırıcı yok. *Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Değerleri ve Boyutlar için cıvata bağlantılı kesici kenarlı 1.730 mm (68 inç) düşük profilli kova, 320 mm (12,6 inç) dar palet, 75 kg (165 lb) operatör, açık güneşlik, mekanik süspansiyonlu koltuk, ayırmalı HD akü, standart akışlı hidrolik, manuel ataşman değiştirici ve tam dolu sıvılar temel alınmıştır. Harici arka ağırlık yok ve ikili kendinden dengeleme/kazmaya geri dönüş/ataşman konumlandırıcı yok.
Kova Pimi Yüksekliği - Taşıma Konumu 7.7 inç 195 mm
Kova Pimi Yüksekliği - Maksimum Kaldırma 124 inç 3150 mm
Kova Pimi Uzanması - Maksimum Kaldırma 5.9 inç 151 mm
Maksimum Kaldırma ve Boşaltma Mesafesi 95.4 inç 2424 mm
Ayrılma Açısı 30.6° 30.6°
Yerden Yükseklik 8.3 inç 212 mm
Yükseklik - Kabinin Üstüne Kadar 83.3 inç 2115 mm
Uzunluk - Palet Zeminde 58.5 inç 1485 mm
Uzunluk - Kova Yerdeyken 135 inç 3430 mm
Uzunluk - Kova Olmadan 110.2 inç 2800 mm
Maksimum Boşaltma Açısı 46.3° 46.3°
Maksimum Toplam Yükseklik 155.2 inç 3941 mm
Maksimum Uzanma - Kollar Zemine Paralelken 45.7 inç 1162 mm
Toplam Uzunluk - Palet 76.7 inç 1948 mm
Raf Arkası Açısı - Maksimum Yükseklik 85.2° 85.2°
Maksimum Kaldırma/Boşaltmada Uzanma 21.3 inç 540 mm
Geri Dönüş Açısı 27° 27°
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Kova (geriye çekilmiş) 82.9 inç 2105 mm
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Ataşman Değiştirici 54.2 inç 1377 mm
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Makine Arkası 65.2 inç 1656 mm
Araç Genişliği (320 mm/12,6 inç paletler) 65.9 inç 1675 mm
Araç Genişliği (400 mm/15,7 inç paletler) 69.3 inç 1760 mm
Seyir Hızı - İleri veya Geri - İki Vitesli 8.5 mil/sa 13.7 km/sa
Seyir Hızı - İleri veya Geri - Tek Hızlı 5.7 mil/sa 9.2 km/sa
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
FOPS Level II ISO 3449:2005 Level II (opsiyonel) ISO 3449:2005 Level II (opsiyonel)
Soğutma Sistemi 3 gal (ABD) 11.5 l
Motor Karteri 2.1 gal (ABD) 8 l
Yakıt Deposu 24.8 gal (ABD) 93.9 l
Hidrolik Sistem 9.7 gal (ABD) 36.8 l
Hidrolik Deposu 6.9 gal (ABD) 26 l
Hidrolik Akış - Standart - Yükleyici Hidrolik Basıncı 3500 psi 24130 kPa
Hidrolik Akış - Standart - Yükleyici Hidrolik Akışı 20 gal/dk 76 l/dk
Hidrolik Akış - Standart - Hidrolik Güç (Hesaplanan) 46.4 hp 34.6 kW
Hidrolik Akış - Yüksek Akış - Yükleyici Hidrolik Basıncı 3500 psi 24130 kPa
Hidrolik Akış - Yüksek Akış - Yükleyici Hidrolik Akışı 30 gal/dk 113 l/dk
Hidrolik Akış – Yüksek Akış - Hidrolik Güç (Hesaplanan) 60.9 hp 45.4 kW
Hidrolik Akış - Yüksek Akışlı XPS - Maksimum Yükleyici Hidrolik Basıncı 4061 psi 28000 kPa
Hidrolik Akış - Yüksek Akışlı XPS - Maksimum Yükleyici Hidrolik Akışı 30 gal/dk 113 l/dk
Hidrolik Akış - Yüksek Akışlı XPS - Hidrolik Güç (Hesaplanan) 70.7 hp 52.7 kW
Kabin İçi* 80 dB(A) 80 dB(A)
Kabin Dışı** 103 dB(A) 103 dB(A)
Not (1) Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS), Kuzey Amerika ve Avrupa'da standarttır. Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS), Kuzey Amerika ve Avrupa'da standarttır.
Not (2) *ISO 6396:2008'e göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi. Ölçümler, kabin kapıları ile camları kapalı olarak ve maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir. Farklı motor soğutma fanı devirlerinde ses seviyesi değişebilir. *ISO 6396:2008'e göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi. Ölçümler, kabin kapıları ile camları kapalı olarak ve maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir. Farklı motor soğutma fanı devirlerinde ses seviyesi değişebilir.
Not (3) **2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan konfigürasyonlar için etiketlenmiş ses gücü seviyesi. **2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan konfigürasyonlar için etiketlenmiş ses gücü seviyesi.
Geri Dönüştürülebilirlik 95% 95%
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf (Avrupa) soğutucu kullanılmıştır. Soğutucu gazın tanımlaması için etikete veya talimat kılavuzuna bakın. Makine, R134a (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430) ile sağlanmışsa sistem 0,85 kg (1,87 lb) soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO2 eş değeri 1,216 metrik tondur (1,34 ton). Makine, R1234yf (Küresel Isınma Potansiyeli = 0,501) ile sağlanmışsa sistem 0,85 kg (1,87 lb) soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO2 eş değeri 0,00043 metrik tondur (0,00047 ton). Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf (Avrupa) soğutucu kullanılmıştır. Soğutucu gazın tanımlaması için etikete veya talimat kılavuzuna bakın. Makine, R134a (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430) ile sağlanmışsa sistem 0,85 kg (1,87 lb) soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO2 eş değeri 1,216 metrik tondur (1,34 ton). Makine, R1234yf (Küresel Isınma Potansiyeli = 0,501) ile sağlanmışsa sistem 0,85 kg (1,87 lb) soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO2 eş değeri 0,00043 metrik tondur (0,00047 ton).
Çalışma Ağırlığı 9578 lb 4345 kg

255 Standart Donanımlar

STANDART EKİPMAN

  • Hızlı Ataşman Değiştirici: Manuel veya Hidrolik
  • Yüksek Görüş Açılı Emniyet Kemeri: 50 mm (2 inç), 75 mm (3 inç) veya 3 noktalı kucak/omuz
  • Çelik Gömülü Lastik Palet – 320 mm (12,6 inç) çubuk dişli, 400 mm (15,7 inç) blok dişli, 400 mm (15,7 inç) çubuk dişli
  • Çift Flanşlı Ön Aks/Tek Flanşlı Arka Aks veya Üç Flanşlı Ön/Arka Akslar

PERFORMANS PAKETLERİ

  • Performans Paketi HP1: Standart Akışlı Hidrolik
  • Performans Paketi HP3: Yüksek Akışlı XPS Hidrolikleri

KONFOR PAKETLERİ

  • Açık güneşlik: Bardak Tutucu, Cep Telefonu Cebi, vinil Koltuk seçimi (Mekanik Süspansiyon, Yüksek Arkalıklı/Isıtmalı/Havalı Koltuk)
  • Isıtmalı ve klimalı Kapalı Kabin: Yan Camlar, Bardak Tutucu, Cep Telefonu Cebi, Koltuk seçimi (Mekanik Süspansiyon, Yüksek Arkalıklı/Isıtmalı Havalı Koltuk, Yüksek Arkalıklı/Havalandırmalı ve Isıtmalı Havalı Koltuk) ve Kapı seçimi (Cam veya Polikarbonat)

TEKNOLOJİ PAKETLERİ

  • T2 – Standart Ekran, Standart Kumanda Kolları, klasik Kontak Anahtarı ve Arka görüş kamerası
  • T4 – Gelişmiş Dokunmatik Ekranlı Monitör, Gelişmiş Kumanda Kolları, Basarak Çalıştırma, X montajlı cep telefonu tutucu ve Arka görüş kamerası.
  • T5 – T4 + 2 ilave yan görüş kameraları.

TELSİZ

  • Açık güneşlik makineleri için ve Bluetooth® teknolojisi sertifikası olmayan ülkelerde radyo yok
  • Bluetooth teknolojisine sahip entegre AM/FM radyo. USB portu, 3,5 mm (0,13 inç) Yardımcı giriş ve BT mikrofon içerir. Yalnızca kapalı kabinde kullanım içindir. Bulunabilirlik ülkeye göre değişir.
  • Bluetooth teknolojisine sahip entegre DAB+/AM/FM radyo. USB portu, 3,5 mm (0,13 inç) Yardımcı giriş ve BT mikrofon içerir. Yalnızca kapalı kabinde kullanım içindir. Bulunabilirlik ülkeye göre değişir.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Temel seri PL243
  • Product Link Elite serisi PLE643

SOĞUTMA FANI

  • İsteğe bağlı, değişken hızlı hidrolik soğutma fanı
  • İsteğe bağlı, değişken hızlı hidrolik soğutma fanı, otomatik ve manuel temizleme ters çalışma özellikleriyle

KORUMA VE SIZDIRMAZLIK PAKETLERİ

  • HD0 – taban koruması ve sızdırmazlık (motor hava girişi yağmur kapağı, ön kabinden şasiye sızdırmazlık ve hidrolik doldurma erişim kapısı)
  • HD1– ara koruma ve sızdırmazlık† (HD0 + kabinden şasiye yan sızdırmazlık, kilitlenebilir yakıt doldurma erişim kapısı, yatırma silindiri koruması ve tahrik hattı alt koruması.) †Bazı ekipmanlar bölgeye göre değişir.
  • HD2 – en kapsamlı koruma ve sızdırmazlık† (HD1 + turbo koruması, egzoz grubu kaplaması, DPF kaplaması, hızlı ayırıcı koruması, tamamen kapalı tahrik hattı koruması, basamak altı hidrolik hatları koruma kapağı, motor hava girişi ön filtresi.)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Ataşman Elektrik Donanımı
  • Ağır hizmet tipi akü
  • Kilitlenme özellikli akü ayırma
  • 12 volt Elektrik Sistemi
  • 85 Amper Alternatör
  • LED Çalışma Lambaları
  • Otomatik Geri Vites Işıkları
  • Anahtar Arka Işıklandırması
  • LED İç Tavan Lambası
  • Geri Vites Alarmı
  • Elektrikli Çıkış, İkaz Işığı
  • Dış Aydınlatma
  • Park freni serbest bırakıldığında Otomatik Çalışma lambası bildirimi yanıp söner

OPERATÖR ORTAMI

  • Tamamen renkli LCD monitör: Sürünme hızı kontrolü, Tahrik tepkisi ayarı, Ekipman tepkisi ayarı, Tahrik Gücü Önceliği ayarı, Dil seçimi (× 32), Çok Operatörlü Hırsızlık Önleme Güvenlik Sistemi ve İzleme, Bakım programı ve hatırlatıcıları, Olay ve Arıza Kodu izleme, Tarih/Saat/Birimler/Parlaklık ayarları ve Smart Ataşmanlarıyla kullanım için Smart Teknolojisi.
  • Operatör Uyarı Sistemi Göstergeleri: Hava Filtresi Kısıtlaması, Alternatör Çıkışı, Kolçak Kaldırıldı/Operatör Koltuktan Kalktı, Motor Soğutma Sıvısı Sıcaklığı, Motor Yağı Basıncı, Kızdırma Bujisinin Etkinleştirilmesi, Hidrolik Besleme Filtresi Kısıtlaması, Hidrolik Yağı Sıcaklığı, Park Freni Devrede, Motor Emisyon Sistemi (uygulanabilir olduğunda)
  • Göstergeler: Yakıt Seviyesi, Saat Ölçer, Hidrolik Sıcaklığı, Saat Ölçer, Akü Gerilimi, Takometre
  • Katlamalı Ergonomik Kıvrımlı Kol Dayanağı
  • Control Interlock System, operatör koltuktan kalktığında veya kolçak kaldırıldığında: Hidrolik Sistem Devre Dışı Kalır, Hidrostatik Şanzıman Devre Dışı Kalır, Park Edilir
  • Fren Devreye Girer
  • ROPS Kabin, Yukarıya Doğru Eğilmiş
  • FOPS, Level I
  • Üst ve Arka Camlar
  • Zemin Paspası
  • Tavan Döşemesi
  • İç Dikiz Aynası
  • Korna
  • El (Kumanda) Gaz Kelebeği, Elektronik
  • Koltuğa Monte Kumanda Kolu Kontrolleri
  • Cep Telefonu Depolama Cebi
  • Bardak Tutucu
  • 12 volt güç portu
  • Ayak Gaz Kelebeği

HİDROLİK SİSTEM

  • Seçilebilir kontrol düzeni – ISO veya H
  • Elektro/hidrolik ekipman kumandası
  • Elektro/hidrolik hidrostatik şanzıman
  • Devir sensörü koruması
  • Entegre basınç bırakma kolu bulunan ağır hizmet tipi, düz yüzlü ayırma bağlantıları
  • Hidrolik yağı seviyesi yan göstergesi

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C2.8T, turboşarjlı dizel motor, Tier 4 Final ve Stage V Emisyon Standartlarını karşılar: • Kızdırma bujili marş desteği • Sıvı soğutmalı, doğrudan enjeksiyonlu
  • Uzun ömürlü antifriz (-37 °C, -34 °F)
  • Hava filtresi, çift eleman, radyal keçe
  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·SSM) Valfi, Hidrolik Yağı
  • Ekoloji tahliyesi – soğutucu sıvı
  • Radyatör soğutucu sıvı seviyesi yan göstergesi
  • Radyatör genleşme şişesi
  • Filtre, hidrolik besleme, kartuş tipi
  • Filtre, hidrolik dönüş, kartuş tipi
  • Filtre, kutu içi tip, motor yağı
  • Filtre, kutu içi tip, yakıt ve su ayırıcısı
  • Radyatör/hidrolik yağı
  • Soğutucu (yan yana)
  • Yay etkili, hidrolik tahliyeli park freni
  • Hidrostatik şanzıman
  • Kilitlenebilir yakıt kapağı
  • Hidrolik tahrik soğutma fanı
  • Otomatik motor rölantisi

ALT TAKIM

  • Burulma Tipi Süspansiyon (4 bağımsız sarsıntı aksları)
  • İki vitesli seyir
  • Palet şasisi üzerinde entegre bağlama noktaları (4)

ŞASİ

  • Makine bağlama noktaları (9)
  • Makine şasisi temizliği için çıkarılabilir paneller
  • Destek, kaldırma kolu
  • Çelik arka ve ön tampon, kaynaklı
  • Yakıt doldurma, makinenin sağ tarafı

DİĞER

  • Yardımcı Hidrolikler, Kesintisiz Akış
  • Telematik, Product Link, Hücresel
  • Değiştirilebilir panjurlara sahip çelik motor kapısı
  • Motor kapağı - kilitlenebilir
  • Ataşman değiştiriciler
  • Cat ToughGuardTM hortum

255 İsteğe Bağlı Donanımlar

OPSİYONEL EKİPMAN

  • Harici Arka Ağırlıklar
  • Işıldak, LED
  • Motor Bloğu Isıtma Cihazı - 120V
  • Yağ, Hidrolik, Soğuk Çalışma
  • 4 noktalı makine kaldırma halkası
  • Boya, Özel
  • Hıza Duyarlı Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi
  • Bluetooth Anahtar Güvenliği
  • Ataşman Hortum Kılavuzu
  • Korozyon Önleyici Kaplama

255 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Cat® 255 Kompakt Paletli Yükleyici

Cat® 255 Kompakt Paletli Yükleyici

Cat® 255 Kompakt Paletli Yükleyici

Cat® 255 Kompakt Paletli Yükleyici

Cat® 255 Kompakt Paletli Yükleyici

Cat® 255 Kompakt Paletli Yükleyici

Cat® 255 Kompakt Paletli Yükleyici

Cat® 255 Kompakt Paletli Yükleyici

Cat® 255 Kompakt Paletli Yükleyici

Cat® 255 Kompakt Paletli Yükleyici
Cat® 255 Kompakt Paletli Yükleyici
Cat® 255 Kompakt Paletli Yükleyici
Cat® 255 Kompakt Paletli Yükleyici
Cat® 255 Kompakt Paletli Yükleyici
Cat® 255 Kompakt Paletli Yükleyici
Cat® 255 Kompakt Paletli Yükleyici
Cat® 255 Kompakt Paletli Yükleyici
Cat® 255 Kompakt Paletli Yükleyici

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  255

Diğer Teklifleri Görüntüle