Görüntüleme
Yıkım ve inşaat uygulamaları için kullanılır.
Önemli Özellikler
9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil | 760.6 lb 345 kg |
| Enerji Sınıfı | 599.6 ft·lbf 813 J |
| Makine Sınıfı | 3-6 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler 3-6 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler |
| Ataşman Mil Çapı | 2.3 inç 58 mm |
| Darbe Sıklığı | 600-1.680 bpm 600-1.680 bpm |
| Minimum Çalışma Basıncı | 1450.4 psi 10000 kPa |
| Minimum Taşıyıcı Ağırlığı | 5500.5 lb 2495 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 30-85 L/dak (8-22 gal/dak) 30-85 L/dak (8-22 gal/dak) |
| Toplam Genişlik | 13.6 inç 346 mm |
| Toplam Uzunluk | 17.8 inç 451 mm |
| Toplam Yükseklik | 43.6 inç 1108 mm |
| Yükseklik - Ataşman Olmadan | 30.9 inç 784 mm |
| Ses Seviyesi | 120 dB 120 dB |
| Bağlantı Braketi Boyutu | Büyük Büyük |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRStüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm