Görüntüleme
Yıkım ve inşaat uygulamaları için kullanılır.
Önemli Özellikler
6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil | 1166.2 lb 529 kg |
| Enerji Sınıfı | 958.8 ft·lbf 1300 J |
| Makine Sınıfı | 7-10 Tonluk Mini Ekskavatörler, 415-450 Kazıcı Yükleyiciler (yana kaydırmasız) 7-10 Tonluk Mini Ekskavatörler, 415-450 Kazıcı Yükleyiciler (yana kaydırmasız) |
| Ataşman Şaft Çapı | 3.3 inç 85 mm |
| Darbe Sıklığı | 400-800 bpm 400-800 bpm |
| Minimum Çalışma Basıncı | 1846 psi 12728 kPa |
| Minimum Taşıyıcı Ağırlığı | 18150.6 lb 8233 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm) 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm) |
| Toplam Genişlik | 15.7 inç 400 mm |
| Toplam Uzunluk | 20.9 inç 530 mm |
| Toplam Yükseklik | 69 inç 1753 mm |
| Yükseklik - Ataşman Olmadan | 51.1 inç 1298 mm |
| Ses Seviyesi | 135 dB 135 dB |
| Bağlantı Braketi Boyutu | Ekstra Geniş Ekstra Geniş |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
B9 Kırıcı Alet Kutusu İçeriği
B9 Kırıcı Bakım Kiti
B9 Modeline Dahil Olan Ataşmanlar