Cat® B Kırıcılar; beton kaldırım ve ara yol, yol kaplaması, yol ve tuğla duvar kırma, saha hazırlığı ve çevre düzenlemesi ile tesisat onarımları için donmuş zeminleri kırma gibi çok çeşitli inşaat ve hafif yıkım uygulamalarında kullanıma uygundur.
Ergonomik olarak konumlandırılmış hidrolik hatları servis kolaylığını optimize etmek üzere tasarlanmıştır, kolayca erişilebilir ve özel ataşman gerektirmez. Muhafaza, darbe sırasında kuvvete ve toprağa karşı koruma sağlayacak şekilde konumlanmıştır ve anahtar erişimini engellemez. Hidrolik hatları ve arka kafa basıncı kontrol ve şarj edilebilir. Makineye monte edilen kırıcı, kırıcının durumunu hızla izlemeyi mümkün kılar.
Gaz yakıtlı tasarım, kırıcıyı beton, asfalt, kaya ve hafif hizmet tipi kanal açma gibi uygulamalarda güvenilir hale getirirken zaman içinde tutarlı bir şekilde yüksek üretim sağlar.
Düz üst/üste monte model, en iyi düzeyde çok yönlülük için ortak bir ayak izi ve delik modeli ile daha geniş bir çalışma alanı ve mükemmel operatör görüş alanı sağlar. Üste monte model, kırıcı kuvvetini ve stik kuvvetini dengede tutarak darbe gücünü artırır. Üste monte braket, stik ucuna önemli ölçüde daha az geri tepme ve bükülme gerilimi aktararak makine yapılarının daha az etkilenmesini sağlar. Ataşman değiştirici veya pimli tercihine uygun tamamlayıcı bağlantı braketleri kullanılabilir.
Yeni tasarlanmış mikro yükleyici bağlantı braketi, geliştirilmiş hortum yönlendirmesinin yanı sıra yeni cıvata bağlantılı basamak ve güncellenmiş orta basamakla iyileştirilmiş giriş/çıkışa sahiptir. Braketler H Model Kırıcılar, E Serisi Kırıcılar ve CVP16 ve CVP40 Titreşimli Plakalı Silindirler ile uyumludur.
Sahada değiştirilebilen kaydırılarak takılan burçların tek kilit pimi sayesinde bakımı kolaydır, böylece aşınma ömrü uzarken edinim ve işletme maliyetleri azalır. Üst burç 360° dönerken, 90° dönebilen alt burcun iki konumu mevcuttur.
Ataşmana monte edilmiş OMM tutucu hava şartlarından yalıtılmıştır ve kırıcının doğru çalışması için gereken tüm kullanma ve bakım kılavuzlarını içermektedir (yalnızca SSL braket).
Her B Serisi Kırıcı şunlarla sunulur:
- Depolama Kutusu ile Ataşman Kiti
- 2 Ataşman (1 x Konik ve 1 x Enlemesine Keski)
- Bakım Kiti