B8s

B8s Kırıcılar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil
758.4 lb
344 kg
Enerji Sınıfı
848.2 ft·lbf
1150 J
Makine Sınıfı
6-9 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler, 415-444 Kazıcı Yükleyiciler
6-9 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler, 415-444 Kazıcı Yükleyiciler

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Cat® B Kırıcılar; beton kaldırım ve ara yol, yol kaplaması, yol ve tuğla duvar kırma, saha hazırlığı ve çevre düzenlemesi ile tesisat onarımları için donmuş zeminleri kırma gibi çok çeşitli inşaat ve hafif yıkım uygulamalarında kullanıma uygundur.
Ergonomik Olarak Konumlandırılmış Hidrolik Hatları

Ergonomik Olarak Konumlandırılmış Hidrolik Hatları

Ergonomik olarak konumlandırılmış hidrolik hatları servis kolaylığını optimize etmek üzere tasarlanmıştır, kolayca erişilebilir ve özel ataşman gerektirmez. Muhafaza, darbe sırasında kuvvete ve toprağa karşı koruma sağlayacak şekilde konumlanmıştır ve anahtar erişimini engellemez. Hidrolik hatları ve arka kafa basıncı kontrol ve şarj edilebilir. Makineye monte edilen kırıcı, kırıcının durumunu hızla izlemeyi mümkün kılar.
Gaz Yakıtlı Tasarım

Gaz Yakıtlı Tasarım

Gaz yakıtlı tasarım, kırıcıyı beton, asfalt, kaya ve hafif hizmet tipi kanal açma gibi uygulamalarda güvenilir hale getirirken zaman içinde tutarlı bir şekilde yüksek üretim sağlar.
Düz Üst/Üste Monte Model

Düz Üst/Üste Monte Model

Düz üst/üste monte model, en iyi düzeyde çok yönlülük için ortak bir ayak izi ve delik modeli ile daha geniş bir çalışma alanı ve mükemmel operatör görüş alanı sağlar. Üste monte model, kırıcı kuvvetini ve stik kuvvetini dengede tutarak darbe gücünü artırır. Üste monte braket, stik ucuna önemli ölçüde daha az geri tepme ve bükülme gerilimi aktararak makine yapılarının daha az etkilenmesini sağlar. Ataşman değiştirici veya pimli tercihine uygun tamamlayıcı bağlantı braketleri kullanılabilir.
Yeni Tasarlanmış Mikro Yükleyici Bağlantı Braketi

Yeni Tasarlanmış Mikro Yükleyici Bağlantı Braketi

Yeni tasarlanmış mikro yükleyici bağlantı braketi, geliştirilmiş hortum yönlendirmesinin yanı sıra yeni cıvata bağlantılı basamak ve güncellenmiş orta basamakla iyileştirilmiş giriş/çıkışa sahiptir. Braketler H Model Kırıcılar, E Serisi Kırıcılar ve CVP16 ve CVP40 Titreşimli Plakalı Silindirler ile uyumludur.
Kaydırılarak Takılan Burçlar

Kaydırılarak Takılan Burçlar

Sahada değiştirilebilen kaydırılarak takılan burçların tek kilit pimi sayesinde bakımı kolaydır, böylece aşınma ömrü uzarken edinim ve işletme maliyetleri azalır. Üst burç 360° dönerken, 90° dönebilen alt burcun iki konumu mevcuttur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: B8s

Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil 758.4 lb 344 kg
Enerji Sınıfı 848.2 ft·lbf 1150 J
Makine Sınıfı 6-9 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler, 415-444 Kazıcı Yükleyiciler 6-9 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler, 415-444 Kazıcı Yükleyiciler
Ataşman Şaft Çapı 3 inç 75 mm
Darbe Sıklığı 400-800 bpm 400-800 bpm
Minimum Çalışma Basıncı 1704.1 psi 11749 kPa
Minimum Taşıyıcı Ağırlığı 13999.3 lb 6350 kg
Optimum Hidrolik Akış 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm)
Toplam Genişlik 12.4 inç 316 mm
Toplam Uzunluk 17.3 inç 440 mm
Toplam Yükseklik 55.2 inç 1402 mm
Yükseklik - Ataşman Olmadan 41.1 inç 1044 mm
Ses Seviyesi 129 dB 129 dB
Bağlantı Braketi Boyutu Büyük Büyük

B8s ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

B8s Kırıcı Alet Kutusu İçeriği

B8s Kırıcı Bakım Kiti

B8s Modeline Dahil Olan Ataşmanlar

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
B8s Kırıcı Alet Kutusu İçeriği
B8s Kırıcı Bakım Kiti
B8s Modeline Dahil Olan Ataşmanlar

360 View