Küçük-Büyük Bağlantı Braketi - S40

Küçük-Büyük Bağlantı Braketi - S40 Braketler

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Arayüz Tipi
S-40 Ataşman Değiştirici
S-40 Ataşman Değiştirici
Ağırlık
106.3 lb
48.2 kg
Toplam Genişlik
12.4 inç
316 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Küçük-Büyük Bağlantı Braketi - S40

Arayüz Tipi S-40 Ataşman Değiştirici S-40 Ataşman Değiştirici
Ağırlık 106.3 lb 48.2 kg
Toplam Genişlik 12.4 inç 316 mm
Toplam Uzunluk 17.3 inç 440 mm
Toplam Yükseklik 8.1 inç 206 mm
Pim Çapı 35 mm/35 mm (1,4 inç/1,4 inç) 35 mm/35 mm (1,4 inç/1,4 inç)
Bağlantı Braketi Boyutu Küçük-Büyük Küçük-Büyük

Küçük-Büyük Bağlantı Braketi - S40 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm