Görüntüleme
Bağlantı braketi, ataşmanı çeşitli makine tiplerine uyacak şekilde uyarlar.
Önemli Özellikler
| Arayüz Tipi | S-50 Ataşman Değiştirici S-50 Ataşman Değiştirici |
| Ağırlık | 126.1 lb 57.2 kg |
| Toplam Genişlik | 13.4 inç 340 mm |
| Toplam Uzunluk | 20.5 inç 521 mm |
| Toplam Yükseklik | 8.3 inç 210 mm |
| Pim Çapı | 45 mm/45 mm (1,8 inç/1,8 inç) 45 mm/45 mm (1,8 inç/1,8 inç) |
| Bağlantı Braketi Boyutu | Büyük Büyük |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm