Ekstra Büyük Bağlantı Braketi - S50

Ekstra Büyük Bağlantı Braketi - S50 Braketler

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Arayüz Tipi
S-50 Ataşman Değiştirici
S-50 Ataşman Değiştirici
Ağırlık
175.7 lb
79.7 kg
Toplam Genişlik
15.7 inç
400 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Ekstra Büyük Bağlantı Braketi - S50

Arayüz Tipi S-50 Ataşman Değiştirici S-50 Ataşman Değiştirici
Ağırlık 175.7 lb 79.7 kg
Toplam Genişlik 15.7 inç 400 mm
Toplam Uzunluk 20.9 inç 530 mm
Toplam Yükseklik 8.5 inç 215 mm
Pim Çapı 45 mm/45 mm (1,8 inç/1,8 inç) 45 mm/45 mm (1,8 inç/1,8 inç)
Bağlantı Braketi Boyutu Ekstra Geniş Ekstra Geniş

Ekstra Büyük Bağlantı Braketi - S50 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm