CVP40

CVP40 Titreşimli Plakalı Kompaktörler

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Darbe Kuvveti
8992.36 lb
40 kN
Darbe Sıklığı
2.200 bpm
2.200 bpm
Taban Plakası Genişliği
23.2 inç
590 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Beton dökmeden veya asfalt yüzeylerini kaplamadan önce toprağı, kumu veya çakılı sıkıştırmak için kullanılır. Asfalt yama işleri için de idealdir.
Üstün Sıkıştırma Kuvveti

Üstün Sıkıştırma Kuvveti

Bu üniteler 2.200 darbe/dakika hızındaki yüksek güçlü darbeler üretirken, toprak parçacıklarını sağlam ve dengeli sıkıştırma için birbirine yaklaştırır.
Yaygın Montaj Çözümleri

Yaygın Montaj Çözümleri

Cat titreşimli plakalı silindirler Cat B ve H model Kırıcılarla aynı montaj çözümlerini paylaşır. Pimli, pim tutuculu, pim kilitli, CW ve S tipi bağlantılar için bağlantı braketleri mevcuttur.
Korumalı Hidrolik Sistemi

Korumalı Hidrolik Sistemi

Hidrolik hortumlar kompaktörün şasisi içinde korunur. Takviye kabloları kompaktörün arkasından dışarıya yönlendirilir. Hortumlar dar kanallarda bile ortalıkta görünmez.
Kolay Bakım

Kolay Bakım

Arka orta hattaki tapa ile yağ değişimi basitleştirilmiştir. Silindir takılıyken yağ değiştirilebilir.
Lastik Yalıtıcılar

Lastik Yalıtıcılar

Ağır hizmet tipi çelik şasi ve sağlam lastik yalıtıcı burçlar, makinenin aldığı darbelerin etkisini en aza indirirken zemine maksimum miktarda güç sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CVP40

Darbe Kuvveti 8992.36 lb 40 kN
Darbe Sıklığı 2.200 bpm 2.200 bpm
Taban Plakası Genişliği 23.2 inç 590 mm
Sıkıştırma Alanı 4.7 ft² 0.44 m²
Taban Plakası Basıncı 13.3 psi 91.8 kPa
Taban Plakası Uzunluğu 38.6 inç 980 mm
Optimum Hidrolik Akış 10 gal/dk. 38 l/dk.
Optimum Hidrolik Akış 69-87 l/dk. (18-23 gal/dk.) 69-87 l/dk. (18-23 gal/dk.)
Minimum Çalışma Basıncı 1599.8 psi 11030 kPa
Minimum Çalışma Basıncı 13.000-17.000 kPa (1.900-2.500 psi) 13.000-17.000 kPa (1.900-2.500 psi)
Ağırlık 771.6 lb 350 kg

CVP40 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

CVP16 Kanalda İş Başında

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
CVP16 Kanalda İş Başında