CVP110

CVP110 Titreşimli Plakalı Kompaktörler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Darbe Kuvveti
24669 lb
110 kN
Çevrim/Minimum
2200
2200
Taban Plakası Genişliği
34 inç
864 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CVP110

Darbe Kuvveti 24669 lb 110 kN
Çevrim/Minimum 2200 2200
Taban Plakası Genişliği 34 inç 864 mm
Sıkıştırma Alanı 11.1 ft² 1.03 m²
Taban Plakası Basıncı 15.43 psi 106.39 kPa
Taban Plakası Uzunluğu 47 inç 1194 mm
Minimum Hidrolik Akışı 38 gal/dk. 144 l/dk.
Minimum Çalışma Basıncı 2000 psi 13790 kPa
Ağırlık 2319 lb 1052 kg

CVP110 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Model

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Model
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar