Görüntüleme
Kanallar geri doldurulurken, Sıkıştırma Tekerleri, istenilen sıkıştırma seviyelerine daha düşük bir fiyat noktasında erişmek için bir seçenektir.
Önemli Özellikler
Kanallar geri doldurulurken, Sıkıştırma Tekerleri, istenilen sıkıştırma seviyelerine daha düşük bir fiyat noktasında erişmek için bir seçenektir.
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Sıkıştırma Genişliği | 21.8 inç 553 mm |
| Tekerlek Sayısı | 4 4 |
| Makine Sınıfı | 5 Tonluk Mini Ekskavatörler 5 Tonluk Mini Ekskavatörler |
| Pabuç Sayısı | 32 32 |
| Ağırlık | 601.9 lb 273 kg |
| Toplam Uzunluk | 27.3 inç 693 mm |
| Toplam Yükseklik | 34.2 inç 868 mm |
| Toplam Genişlik | 21.8 inç 553 mm |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |