559 mm (22 inç) 2 Ton, Pimli

559 mm (22 inç) 2 Ton, Pimli Sıkıştırma Tekerlekleri

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Sıkıştırma Genişliği
21.8 inç
553 mm
Tekerlek Sayısı
4
4
Makine Sınıfı
2 Tonluk Mini Ekskavatörler
2 Tonluk Mini Ekskavatörler

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Kanalları sıkıştırmak ve kolayca geri doldurmak için kullanılır.
Statik Pabuç Silindirli Konik Ayak Tasarımı

Statik Pabuç Silindirli Konik Ayak Tasarımı

Statik pabuçlu silindirler yapışkan toprakları sıkıştırmak ve daha yüksek derecede sıkıştırma elde etmek için en uygunudur.
Konik Silindirli Rulman

Konik Silindirli Rulman

Konik silindirli rulman tekerin sorunsuz şekilde çalıştırılmasını ve uygun ataşman dengesi sağlar.
Standart Geri Doldurma Plakası

Standart Geri Doldurma Plakası

Geri doldurma plakaları, tekerle birlikte kullanılarak düz bir hendek tabanı oluşturmak için cıvatayla ataşman arayüzüne bağlanır.
Açık Jant Tasarımı

Açık Jant Tasarımı

Açık jant tasarımı, tekerin yukarıdan aşağıya değil, kanal dolgusunun kaldırılan yerinden penetre etmesini ve toprağı aşağıdan yukarıya doğru sıkıştırmasını sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 559 mm (22 inç) 2 Ton, Pimli

Sıkıştırma Genişliği 21.8 inç 553 mm
Tekerlek Sayısı 4 4
Makine Sınıfı 2 Tonluk Mini Ekskavatörler 2 Tonluk Mini Ekskavatörler
Pabuç Sayısı 32 32
Ağırlık 582 lb 264 kg
Toplam Uzunluk 27.3 inç 693 mm
Toplam Yükseklik 32.6 inç 827 mm
Toplam Genişlik 21.8 inç 553 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

559 mm (22 inç) 2 Ton, Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® Sıkıştırma Tekeriyle ağır kil sıkıştırılıyor

Kanalın tabanını düzleştirmek için Cat® Sıkıştırma Tekerindeki geri doldurma plakası kullanılıyor

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Sıkıştırma Tekeriyle ağır kil sıkıştırılıyor
Kanalın tabanını düzleştirmek için Cat® Sıkıştırma Tekerindeki geri doldurma plakası kullanılıyor