| Darbe Kuvveti | 6294.65 lb 28 kN |
| Darbe Sıklığı | 2.200 bpm 2.200 bpm |
| Taban Plakası Genişliği | 17.7 inç 450 mm |
| Sıkıştırma Alanı | 3.4 ft² 0.32 m² |
| Taban Plakası Basıncı | 12.7 psi 87.6 kPa |
| Taban Plakası Uzunluğu | 36.2 inç 920 mm |
| Optimum Hidrolik Akış | 53-68 L/dk. (14-18 gal/dk.) 53-68 L/dk. (14-18 gal/dk.) |
| Minimum Çalışma Basıncı | 13.000-17.000 kPa (1.900-2.500 psi) 13.000-17.000 kPa (1.900-2.500 psi) |
| Ağırlık | 573.2 lb 260 kg |
Titreşimli Plakalı Kompaktörler CVP28
Alışverişe BaşlayınÖnemli Özellikler
- Darbe Kuvveti
- 6294.65 lb
- 28 kN
- Darbe Sıklığı
- 2.200 bpm
- 2.200 bpm
- Taban Plakası Genişliği
- 17.7 inç
- 450 mm
Özelliklere Kısa Bir Bakış
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CVP28
CVP28 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
Silindirler
CVP28
Seçildi
- Darbe Kuvveti
- 6294.65 lb
- 28 kN
- Darbe Sıklığı
- 2.200 bpm
- 2.200 bpm
- Taban Plakası Genişliği
- 17.7 inç
- 450 mm
Silindirler
CVP16
- Darbe Kuvveti
- 3596.94 lb
- 16 kN
- Darbe Sıklığı
- 2.200 bpm
- 2.200 bpm
- Taban Plakası Genişliği
- 12 inç
- 305 mm
Silindirler
CVP40
- Darbe Kuvveti
- 8992.36 lb
- 40 kN
- Darbe Sıklığı
- 2.200 bpm
- 2.200 bpm
- Taban Plakası Genişliği
- 23.2 inç
- 590 mm
assignment Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Medya Galerisi
Fotoğraflar
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
CVP16 Kanalda İş Başında