Görüntüleme
Bağlantı braketi, ataşmanı çeşitli makine tiplerine uyacak şekilde uyarlar.
Önemli Özellikler
| Arayüz Tipi | Pimli (Pim Tutucu) Pimli (Pim Tutucu) |
| Ağırlık | 33.1 lb 15 kg |
| Toplam Genişlik | 12.7 inç 323 mm |
| Toplam Uzunluk | 17.3 inç 440 mm |
| Toplam Yükseklik | 12.2 inç 310 mm |
| Pim Çapı | 45 mm/45 mm (1,8 inç/1,8 inç) 45 mm/45 mm (1,8 inç/1,8 inç) |
| Bağlantı Braketi Boyutu | Küçük-Büyük Küçük-Büyük |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm