PC35

PC35 Asfalt Kazıma Makineleri

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çalışma Genişliği
13.8 inç
350 mm
Maksimum Kesme Derinliği
4.7 inç
120 mm
Gerekli Hidrolik
1. Yardımcı
1. Yardımcı

Özelliklere Kısa Bir Bakış

10 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Max Pro Basınç Göstergesi

Max Pro Basınç Göstergesi

Max Pro Basınç Göstergesi, değişen malzeme yüklerinde maksimum üretkenlik için zemin hızını ayarlamak amacıyla operatör geri bildirimi sağlar. Gösterge, gerçek zamanlı koşullarda freze performansını gösterir ve kabinden görülebilir. Tüm modellerde standarttır.
Manuel Olarak Ayarlanabilir Derinlik

Manuel Olarak Ayarlanabilir Derinlik

Operatörün, sağlanan döner kol ve gösterge ölçeğini kullanarak derinliği kolayca ayarlamasını sağlar.
Kesme İşaretleri

Kesme İşaretleri

Kesimin derinliğine göre tamburun yüzeyle temas ettiği noktayı gösterir, böylece bir yardımcı, operatöre kesmeye ne zaman başlayacağını ve ne zaman duracağını bildirebilir.
Tambur Merkezi Göstergesi

Tambur Merkezi Göstergesi

Frezenin yan tarafındaki tamburun merkezini gösterir.
Kesim Genişliği Göstergesi

Kesim Genişliği Göstergesi

Tamburun kesim genişliğini gösterir.
Uzun Ömürlü Motor

Uzun Ömürlü Motor

Dişli motoru optimum performans ve verimlilik sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: PC35

Çalışma Genişliği 13.8 inç 350 mm
Maksimum Kesme Derinliği 4.7 inç 120 mm
Gerekli Hidrolik 1. Yardımcı 1. Yardımcı
Toplam Genişlik 33.7 inç 856 mm
Toplam Uzunluk 33.9 inç 860 mm
Toplam Yükseklik 31.8 inç 808 mm
Ağırlık 19.3 inç 489 mm
Optimum Hidrolik Akış 45-80 l/dk. (12-21 gpm) 45-80 l/dk. (12-21 gpm)
Optimum Hidrolik Basıncı 150-250 bar (2.175-3.625 psi) 150-250 bar (2.175-3.625 psi)
Tambur Devri 255 dev/dk. 255 dev/dk.
Maksimum Tambur Genişliği 13.8 inç 350 mm
Konik Uçlar 42 42
Standart Uç Tipi Genel Amaçlı Genel Amaçlı

PC35 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm