Görüntüleme
Yüksek hızlı tambur ve konik uçlar, yeniden yüzey kaplama yapmadan önce asfalt ve betonu hızlı bir şekilde kaldırır.
Önemli Özellikler
Yüksek hızlı tambur ve konik uçlar, yeniden yüzey kaplama yapmadan önce asfalt ve betonu hızlı bir şekilde kaldırır.
10 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çalışma Genişliği | 17.7 inç 450 mm |
| Maksimum Kesme Derinliği | 5.9 inç 150 mm |
| Gerekli Hidrolik | 1. Yardımcı 1. Yardımcı |
| Toplam Genişlik | 37.1 inç 943 mm |
| Toplam Uzunluk | 37.3 inç 947 mm |
| Toplam Yükseklik | 34.1 inç 866 mm |
| Ağırlık | 1468.3 lb 666 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 75-140 l/dk. (20-37 gal/dk.) 75-140 l/dk. (20-37 gal/dk.) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 150-250 bar (2.175-3.625 psi) 150-250 bar (2.175-3.625 psi) |
| Tambur Devri | 220 dev/dk. 220 dev/dk. |
| Maksimum Tambur Genişliği | 17.7 inç 450 mm |
| Konik Uçlar | 48 48 |
| Standart Uç Tipi | Genel Amaçlı Genel Amaçlı |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm