PC404

PC404 Asfalt Kazıma Makineleri

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çalışma Genişliği
17.7 inç
450 mm
Maksimum Kesme Derinliği
4.9 inç
125 mm
Gerekli Hidrolik
Standart Akış
Standart Akış

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Yerleşim yeri tipi ve ticari uygulamalardaki küçük asfaltlama işleri için tasarlanmıştır ve esas olarak asfalt ve beton yüzeyleri ekonomik bir şekilde yeniden kaplamak için kullanılır. Yeniden kaplama öncesinde kusurların frezelenmesi, bozulmuş kaplamanın sökülmesi, trafik şeridi çizgilerinin temizlenmesi ve özel frezelerin kullanılamadığı işler için idealdir.
Cat

Kendinden Dengeleme Tasarımı

Operatör müdahalesine gerek kalmadan sürekli derinlik kontrolü için zemin üzerine yerleştirildiğinde kendinden dengeleme tasarımı kendini otomatik olarak dengeler.
Manuel Derinlik Kontrolü

Manuel Derinlik Kontrolü

Manuel derinlik kontrolü, operatörün 13 santime kadar kazımasını sağlar.
Döndürme

Döndürme

130 derecelik dönüş, akıcı ve sınırlanmamış performans sağlar.
Doğrudan Tahrik Sistemi

Doğrudan Tahrik Sistemi

Doğrudan tahrik sistemi, optimum hız ve tork için değişken hızlı, tek yönlü, gerotor tarzı hidrolik motora sahiptir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: PC404

Çalışma Genişliği 17.7 inç 450 mm
Maksimum Kesme Derinliği 4.9 inç 125 mm
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Toplam Genişlik 32.6 inç 828 mm
Toplam Uzunluk 37.4 inç 950 mm
Toplam Yükseklik 40.6 inç 1030 mm
Ağırlık 1499.1 lb 680 kg
Optimum Hidrolik Akış 80-160 L/dak (21-42 gal/dak) 80-160 L/dak (21-42 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 160-240 bar (2.320-3.480 psi) 160-240 bar (2.320-3.480 psi)
Maksimum Tambur Genişliği 17.7 inç 450 mm
Konik Uçlar 48 48
Standart Uç Tipi Asfalt/Beton Asfalt/Beton

PC404 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm