444

444 Kazıcı Yükleyiciler


Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı - Nominal
20860 lb
9462 kg
Çalışma Ağırlığı - Maksimum
25353 lb
11500 kg
Strok
4.72 inç
120 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

C3.6 Stage V Motor

C3.6 Stage V Motor

Cat® C3.6 motor, önceki modele kıyasla %10 yakıt verimliliği artışı sağlarken EU Stage V emisyon standartlarını karşılar. Atık arıtma sistemi Seçici Katalitik İndirme (SCR), Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) ve uzun ömürlü Dizel Parçacık Filtresi sistemine uygunluğu ile tamamen bakım gerektirmeyen bir sistemdir. Bu yeni motor, önceki modelde takılı C4.4 motora göre güç ve tork yoğunluğunu sağlar.
Cat

Operatör Konforu ve Kontrolü

EH Koltuğa Monte Kontroller 444'te standarttır. Bunlar, operatörün çapayı, yükleyiciyi veya her ikisini de herhangi bir koltuk konumundan (ön, arka veya ofset) kontrol etmesine olanak tanıyarak operatöre daha fazla konfor ve daha fazla esneklik sağlar.
Cat

Etkileşimli Ekranlar

Ekran tuşları veya dokunmatik ekran seçimi operatörün parmak uçlarında bilgiye erişmesini sağlar. Artık Çapa tepki hızı ve modülasyon gibi birçok kişiselleştirilebilir özellik sunulmaktadır. Makine Güvenlik Sistemi servis aralıkları bildirimleriyle birlikte ekrana gömülmüştür.
Cat

Ekskavatör Tipi Bom

Ekskavatör Tipi Bom Cat kazıcı yükleyicinin (BHL) simgesidir. Engellerin etrafında çalışırken operatöre daha fazla kazma derinliği ve uzanma sağlar; bunun sonucunda da makinenin yeniden konumlandırılmasına daha az gerek duyulur.
Cat

Güçlü ve Verimli Hidrolik

Değişken hacimli piston pompasıyla birlikte yüke duyarlı hidrolik sistem operatörün ihtiyaç duyduğu anlarda güçlü hidrolik sistemi sağlar.
Cat

Güç Yönetimi Modları

Operatör işe ve saha koşullarına göre Eco Modu, Standart Mod veya Standart Plus arasından seçim yapabilir. Eco Modu edinim ve işletme maliyetlerini düşürerek operatörün yakıttan tasarruf etmesini sağlarken Standart Plus Modu iş süresi ve zorlu zemin koşullarının gerektirdiği daha fazla hız ve güç sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 444

Çalışma Ağırlığı - Nominal 20860 lb 9462 kg
Çalışma Ağırlığı - Maksimum 25353 lb 11500 kg
Arka Ağırlıklar - Maksimum 254 lb 115 kg
Bütün Çeker Standart Standart
Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi 33 lb 15 kg
4,9 m Uzatılabilir Stik - Öndeki Arka Ağırlık Hariç 783 lb 355 kg
4,3 m Uzatılabilir Stik - Öndeki Arka Ağırlık Hariç 439 lb 199 kg
Klima 71 lb 32 kg
Çalışma Ağırlığı - ROPS Kapasitesi - Maksimum 25353 lb 11500 kg
Yükleyici, Hızlı Ataşman Değiştirici ile IT 408 lb 185 kg
Çalışma Ağırlığı 20860 lb 9462 kg
MP Kova (1,3 m³/1,7 yd³) - Katlanır Forklift Çatalsız 1854 lb 841 kg
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Standart Stik - Yükleyici Kovası - QC Yok - MP 0 lb 0 kg
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Uzatılabilir Stik - Yükleyici Kovası - QC ile IT Yükleyici - MP 254 lb 115 kg
MP Kova (1,3 m³/1,7 yd³) - Katlanır Forklift Çatallı 2249 lb 1020 kg
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Uzatılabilir Stik - Yükleyici Kovası - QC ile IT Yükleyici - GP 254 lb 115 kg
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Standart Stik - Yükleyici Kovası - QC ile IT Yükleyici - MP 254 lb 115 kg
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Standart Stik - Yükleyici Kovası - QC Yok - GP 0 lb 0 kg
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Uzatılabilir Stik - Yükleyici Kovası - QC Yok - GP 0 lb 0 kg
Kabin - ROPS/FOPS Standart Standart
Not Makine Yapılandırması – HRC 74,5 kW motor; 4,3 m back hoe standart stik; klimalı standart kabin; AWD otomatik vites şanzıman; 1,3 m³ MP yükleyici kovası; 600 mm standart hizmet çapa kova; 440/80R28 lastikler; arka ağırlıksız; 80 kg operatör; tam dolu yakıt deposu. Makine Yapılandırması – HRC 74,5 kW motor; 4,3 m back hoe standart stik; klimalı standart kabin; AWD otomatik vites şanzıman; 1,3 m³ MP yükleyici kovası; 600 mm standart hizmet çapa kova; 440/80R28 lastikler; arka ağırlıksız; 80 kg operatör; tam dolu yakıt deposu.
Aşılmaması Gereken Toplam Brüt Ağırlık 25353 lb 11500 kg
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Standart Stik - Yükleyici Kovası - QC ile IT Yükleyici - GP 254 lb 115 kg
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Uzatılabilir Stik - Yükleyici Kovası - QC Yok - MP 0 lb 0 kg
Otomatik Şanzıman Standart Standart
Strok 4.72 inç 120 mm
2.200 dev/dk.da güç değerleri - Brüt Güç - ISO 14396 74 kW/101 hp 74 kW/101 hp
2.200 dev/dk.da Net Güç Değerlemesi - SAE J1349 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp
Net Tork - SAE J1349 322 lbf 436 N·m
Tork Artışı (net) 1.500 dev/dk.da %48 1.500 dev/dk.da %48
Emisyonlar EU Stage V emisyon standartlarını karşılar. EU Stage V emisyon standartlarını karşılar.
İç Çap 3.86 inç 98 mm
Not (1) Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
Silindir Hacmi 220 inç³ 3.6 l
2.200 dev/dk.da Net Güç Değerlemesi - ISO 9249 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp
Not (2) 3.048 m rakıma kadar güç düşürme gerekmez. Otomatik güç düşürme özelliği, hidrolik ve şanzıman sistemlerini korur. 3.048 m rakıma kadar güç düşürme gerekmez. Otomatik güç düşürme özelliği, hidrolik ve şanzıman sistemlerini korur.
Motor C3.6 74,5 kW Elektronik Turbo Ara Soğutmalı C3.6 74,5 kW Elektronik Turbo Ara Soğutmalı
2.200 dev/dk.da güç değerleri - Brüt Güç SAE J1995 76 kW/103 hp 76 kW/103 hp
Not (3) Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
2.200 dev/dk.da güç değerleri - Brüt Güç - ISO 14396 82 kW/111 hp 82 kW/111 hp
Silindir Hacmi 220 inç³ 3.6 l
Net Tork - SAE J1349 358 ft-lb 485 N·m
2.200 dev/dk.da Net Güç Değerlemesi - SAE J1349 76 kW/103 hp 76 kW/103 hp
Motor C3.6 82 kW Elektronik Turbo Ara Soğutmalı C3.6 82 kW Elektronik Turbo Ara Soğutmalı
Tork Artışı (net) 1.500 dev/dk.da %48 1.500 dev/dk.da %48
2.200 dev/dk.da güç değerleri - Brüt Güç SAE J1995 84 kW/114 hp 84 kW/114 hp
Strok 4.72 inç 120 mm
Not (2) 3.048 m rakıma kadar güç düşürme gerekmez. Otomatik güç düşürme özelliği, hidrolik ve şanzıman sistemlerini korur. 3.048 m rakıma kadar güç düşürme gerekmez. Otomatik güç düşürme özelliği, hidrolik ve şanzıman sistemlerini korur.
2.200 dev/dk.da Net Güç Değerlemesi - ISO 9249 75 kW/102 hp 75 kW/102 hp
İç Çap 3.86 inç 98 mm
Emisyonlar EU Stage V emisyon standartlarını karşılar. EU Stage V emisyon standartlarını karşılar.
Not (1) Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
Not (3) Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
İleri - 5. 16.8 mil/sa. 27 km/sa.
Geri - 1. 3.7 mil/sa. 6 km/sa.
İleri - 6. 24.9 mil/sa. 40 km/sa.
İleri - 1. 3.7 mil/sa. 6 km/sa.
Geri - 2. 7.5 mil/sa. 12 km/sa.
İleri - 2. 6.2 mil/sa. 10 km/sa.
İleri - 3. 7.5 mil/sa. 12 km/sa.
Geri - 3. 16.8 mil/sa. 27 km/sa.
İleri - 4. 12.4 mil/sa. 20 km/sa.
Geri - 1. 3.7 mil/sa. 6 km/sa.
İleri - 6. 24.9 mil/sa. 40 km/sa.
Geri - 2. 7.5 mil/sa. 12 km/sa.
İleri - 2. 6.2 mil/sa. 10 km/sa.
İleri - 4. 12.4 mil/sa. 20 km/sa.
İleri - 1. 3.7 mil/sa. 6 km/sa.
İleri - 5. 16.8 mil/sa. 27 km/sa.
İleri - 3. 7.5 mil/sa. 12 km/sa.
Geri - 3. 16.8 mil/sa. 27 km/sa.
Arka Aks - Statik 50627 lb 22964 kg
Ön Aks (AWD) - Dinamik 20252 lb 9186 kg
Ön Aks (AWD) - Statik 50627 lb 22964 kg
Arka Aks - Dinamik 20252 lb 9186 kg
Sistem Basıncı - Bekolu 3626 psi 250 bar
Sistem Basıncı - Yükleyici 3626 psi 250 bar
2.200 dev/dk.da Pompa Kapasitesi 49.4 gal/dk. 187 l/dk.
Tip Kapalı Merkez Kapalı Merkez
Pompa Tipi Değişken Debili, Eksenel Piston Değişken Debili, Eksenel Piston
AWD Silindir, Bir (1) Çift Etkili - İç Çap 3.3 inç 85 mm
AWD Silindir, Bir (1) Çift Etkili - Aks Salınımı 0.31 inç 8 mm
AWD Silindir, Bir (1) Çift Etkili - Kol Çapı 1.7 inç 42 mm
AWD Silindir, Bir (1) Çift Etkili - Strok 4.6 inç 117 mm
Dönüş Dairesi (28 inç Lastikler) - 2 Çeker/AWD (içteki tekerlek frenlenmemiş) - Dış En Geniş Yükleyici Kovası 41.31 ft 12.59 m
Dönüş Dairesi (28 inç Lastikler) - 2 Çeker/AWD (içteki tekerlek frenlenmemiş) - Dış Ön Tekerlekler 32.15 ft 9.8 m
Tip Ön Tekerlek Ön Tekerlek
Hidrolik Direksiyon Hidrostatik Hidrostatik
Yakıt Deposu 42.3 gal (ABD) 160 l
Motor Yağı - Filtreli 2.4 gal (ABD) 9 l
Arka Aks 4.2 gal (ABD) 16 l
Arka Aks - Planetler 0.4 gal (ABD) 1.7 l
Soğutma Sistemi - Klima 4.6 gal (ABD) 17.5 l
Dizel Egzoz Sıvısı 5 gal (ABD) 19 l
Hidrolik Sistem 25.1 gal (ABD) 95 l
Ön Aks - Planeterler 0.4 gal (ABD) 1.7 l
Ön Aks 3.7 gal (ABD) 14 l
Not Kazıcı yükleyicinin tam gazda 440/80R28 Arka Lastik ve HRC 74,4 kW Motor ile donatıldığında seyir hızları. Kazıcı yükleyicinin tam gazda 440/80R28 Arka Lastik ve HRC 74,4 kW Motor ile donatıldığında seyir hızları.
Güç - Net 92 hp 68 kW

444 Standart Donanımlar

Kabin ROPS ve FOPS

  • Kabin, Standart

Lastikler/Direksiyon/Frenler

  • Bütün Çeker
  • %100 Diferansiyel Kilidi
  • Hidrolik Takviyeli Frenler
  • 24 inç Lastikler

Motor/Şanzıman

  • Motor, C3.6 74,5 kW
  • Akü, 750 CCA, Standart
  • Menteşeli Radyatör Paketi
  • Otomatik Rölanti
  • Eco Modu
  • Standart Mod
  • Standart + Mod
  • Şanzıman Nötrleyici
  • Şanzıman, Altı Vitesli Otomatik

Kumandalar

  • Kontroller, Elektro Hidrolik Koltuğa Monte
  • Düzen Seçici (ISO/SAE)
  • Hidrolik Direksiyon, Hidrostatik

Hidrolik Sistem

  • Değişken Silindir Hacimli Piston Pompası
  • Yana Kaydırma Kilidi
  • Hidrolik Yağı Soğutma Sistemi
  • Otomatik Yükleyici Hareketi
  • Otomatik Yükleyici, Kazıya Dönüş
  • Kesintisiz Akış
  • Programlanabilir Yardımcı Akış

Bomlar, Stikler ve Bağlantılar

  • Standart Stik, 4,3 m
  • Dönüş Nakliye Kilidi
  • Nakliye Kilidi, Bom

Diğer Ataşmanlar

  • Dış Alet Kutusu
  • Nakliye Bağlama Noktaları

Elektrik

  • Ekran, Ekran Tuşları
  • Geri Vites Alarmı
  • Denge Kolu Alarmı

444 İsteğe Bağlı Donanımlar

Kabin ROPS ve FOPS

  • Deluxe Kabin

Lastikler/Direksiyon/Frenler

  • 28 inç Lastikler

Motor/Şanzıman

  • Motor, C3.6 82 kW
  • Akü, 750 CCA, Ağır Hizmet Tipi
  • Motor Bloğu Isıtma Cihazı
  • Şanzıman, Tork Konvertör Kilitli Altı Vites

Hidrolik Sistem

  • Hidrolik Hızlı Ayırma Bağlantısı
  • Hidrolik Hatları, Tek Yönlü
  • Hidrolik Hatları, İki Yönlü
  • Takviyeli Yan Kaydırma
  • Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi

Bomlar, Stikler ve Bağlantılar

  • Uzatılabilir Stik, 4,3 m
  • Uzatılabilir Stik, 4,9 m
  • Çapa Hızlı Ataşman Değiştirici, Mekanik
  • Çapa Hızlı Ataşman Değiştirici, Hidrolik
  • Yükleyici Hızlı Ataşman Değiştirici, Hidrolik

Diğer Ataşmanlar

  • Arka Ağırlık, 115 kg
  • Ön Çamurluklar
  • Ayaklar, Denge Kolları
  • Arka Ağırlık, 240 kg
  • Arka Ağırlık, 460 kg

Elektrik

  • Ekran, Dokunmatik Ekran
  • Product Link Hücresel
  • Product Link, Çift Mod (hücresel ve uydu)
  • Döner Işıldak
  • Işıldak, Çakar

444 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

444 Kazıcı Yükleyici

444 Kazıcı Yükleyici

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  444

Diğer Teklifleri Görüntüle