Görüntüleme
Dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan zorlu kayalık alanlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
Dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan zorlu kayalık alanlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
| Genişlik | 18 inç 457 mm |
| Kapasite | 4.6 ft³ 130 l |
| Ağırlık | 304.2 lb 138 kg |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
| Uç Yarıçapı | 38.9 inç 988 mm |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm