Görüntüleme
Düşük yoğunluklu topraklar ve hafif malzemeler üzerinde yürütülen çalışmalar için idealdir.
Önemli Özellikler
Düşük yoğunluklu topraklar ve hafif malzemeler üzerinde yürütülen çalışmalar için idealdir.
| Genişlik | 18 inç 457 mm |
| Kapasite | 6.5 ft³ 184 l |
| Ağırlık | 359.4 lb 163 kg |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
| Uç Yarıçapı | 40.5 inç 1028 mm |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm