Görüntüleme
Yumuşak toprak veya kil yüzeylerde yürütülen hafif hizmet tipi kanal açma işleri için tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
Yumuşak toprak veya kil yüzeylerde yürütülen hafif hizmet tipi kanal açma işleri için tasarlanmıştır.
| Genişlik | 9.1 inç 230 mm |
| Kapasite | 2.1 ft³ 60 l |
| Ağırlık | 319.7 lb 145 kg |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
| Uç Yarıçapı | 49.1 inç 1247 mm |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm