Stüdyo Çekimi
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Fotoğraflar (7)

1.400 mm (55 inç) Pimli Kanal Temizleme Kovaları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
55.1 inç
1400 mm
Kapasite
9.2 ft³
260 l
Ağırlık
304.2 lb
138 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Cat

Uygulama

Kanal açma, eğim verme, tesviye ve yüzey kaplama işlerinin optimum şekilde yapılmasını sağlamak için tasarlanmıştır.
Cat

Kova Şekli

Gelişmiş kova şekli, malzemenin daha kolay akmasına olanak tanır. Konik kova yan çeperleri yapışkan malzemenin kolayca boşaltılmasına olanak tanır.
Cat

Sağlam Tasarım

Cat® Kovalar üstün üretkenlik, güvenilirlik ve uzun kullanım ömrü için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.400 mm (55 inç) Pimli

Genişlik 55.1 inç 1400 mm
Kapasite 9.2 ft³ 260 l
Ağırlık 304.2 lb 138 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 25.5 inç 647 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1.400 mm (55 inç) Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!