610 mm (24 inç), Pimli

610 mm (24 inç), Pimli Ağır Hizmet Tipi Kovalar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
24 inç
610 mm
Kapasite
6.4 ft³
180 l
Ağırlık
315.3 lb
143 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Uygulama

Uygulama

Cat® Ağır Hizmet Tipi Kovalar yarı kayalık topraklar için veya sert banket malzemesinin kırılması ve kaldırılması gereken zeminler için uygundur. Genel hizmet işlerinde kanal açma ve inşaat, çevre düzenleme ve genel hizmet uygulamalarındaki temel kazma, doldurma ve genel hafriyat uygulamaları için idealdir.
Cat

Kova Şekli

Gelişmiş kova şekli, malzemenin daha kolay akmasına olanak tanır. Konik kova yan çeperleri yapışkan malzemenin kolayca boşaltılmasına olanak tanır.
Cat

Sağlam Tasarım

Cat Kovalar, üstün üretkenlik, güvenilirlik ve uzun kullanım ömrü için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 610 mm (24 inç), Pimli

Genişlik 24 inç 610 mm
Kapasite 6.4 ft³ 180 l
Ağırlık 315.3 lb 143 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 35.8 inç 909 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

610 mm (24 inç), Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm