KAZICI – GÖREVE UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLDİ
YÜKSEK DÖNÜŞLÜ BAĞLANTI
Cat kazıcı bağlantısı, sektörde lider 205 derece kova dönüşü sağlar. Bu tasarım, kamyon yükleme ve dikey duvarlı kanal açma işlemleri sırasında malzeme tutumuna yardımcı olur. Daha az hareketle daha fazlasını yapabilme becerisi sayesinde daha iyi performans ve verimlilik elde edilir.
EKSKAVATÖR TİPİ BOM
Yapılacak iş ister yakın kamyon yüklemek ister engel üzerinden kazı yapmak olsun, bu simgeleşmiş ekskavatör tipi bom en zorlu işlerin altından kolayca kalkar. Bu çok yönlülüğü yüksek koparma kuvvetleri, kontrol edilebilirlik ve güçlü bir hidrolik sistemle birleştirdiğinizde 432 en az çabayla en yüksek üretkenlik seviyelerine çıkabilir. Bom dar tasarımlı olduğu için ataşmanın ve zeminin en iyi şekilde görülmesini sağlar. Çapa, 4,3 m veya 4,9 m stik seçeneği ile sunulur.
CAT TAMPONLU DÖNÜŞ
Standart Cat Tamponlu Dönüş Sistemi, kanala geri dönerken kazıcının dönüş işlevini akıcı hale getirir. Operatörler, kova kenarını kanal duvarına daha hızlı ve daha kontrollü bir şekilde hizalayabilmekten hemen hoşlanacaklardır.
YANA KAYDIRMA ŞASİSİ
Yana Kaydırma Şasisinin dış tarafında kilitleme kelepçeleri vardır ve servis sırasında bunların çıkarılması gerekmez. Şasi, E-Kaplama korumalı sağlam bir tasarıma sahip olduğundan içinde malzeme birikmez, paslanma riski azalır ve kullanım ömrü uzar.
UZATILABİLİR STİK
Uzatılabilir stik daha fazla çok yönlülüğün gerekli olduğu uygulamalar için bir seçenek olarak sunulur. Kazı derinliğinin ve erişim kapasitesinin 922 mm artırılması, makinenin yeniden konumlandırılma miktarını azaltır ve böylece, saha hasarını azaltırken üretkenliği artırır. Kızaklı iç bölüm tasarımı aşınma pabuçlarına mümkün olduğu kadar az döküntü bulaşmasını sağlayarak ayarlama ve değiştirme aralıklarını uzatır. Hidrolik ataşmanları çalıştırmak için kullanılan yardımcı hatların güzergâhı değiştirilerek, en dar kanallarda bile çalışırken hasara karşı korunmaları sağlanmıştır.
TAKVİYELİ YANA KAYDIRMA (OPSİYONEL)
Fabrikadan opsiyonel olarak veya temsilci tarafından takılan bir kit olarak mevcut olan takviyeli yana kaydırma çözümü, operatörün kazıcıyı Yana Kaydırma Şasisinin tüm genişliği boyunca kolayca konumlandırmasını sağlayan hidrolik bir hizmet sunar. Dar alanlarda ve doğal gaz, elektrik ve telekomünikasyon gibi genel hizmet uygulamalarında kullanım için idealdir.