Görüntüleme
Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.
Önemli Özellikler
| Ağırlık | 200.6 lb 91 kg |
| Genişlik | 14.1 inç 359 mm |
| Uzunluk | 24.2 inç 615 mm |
| Toplam Yükseklik | 10.9 inç 276 mm |
| Pim Çapları | 45/50 mm (1,8/2 inç) 45/50 mm (1,8/2 inç) |
| Makine Sınıfı | 450 Kazıcı Yükleyiciler 450 Kazıcı Yükleyiciler |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
| Gerekli Hidrolik | Özel Fabrika Çıkışlı Özel Fabrika Çıkışlı |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm