| Ağırlık | 191.8 lb 87 kg |
| Genişlik | 14.1 inç 359 mm |
| Uzunluk | 24.2 inç 615 mm |
| Toplam Yükseklik | 10.9 inç 276 mm |
| Pim Çapları | 45/50 mm (1,8/2 inç) 45/50 mm (1,8/2 inç) |
| Makine Sınıfı | 415-444 Kazıcı Yükleyiciler 415-444 Kazıcı Yükleyiciler |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
| Gerekli Hidrolik | Gerekli Değil Gerekli Değil |
Ataşman Değiştiriciler - Kazıcı Arka 415-444 Manuel Kazıcı Yükleyiciler
Alışverişe BaşlayınÖnemli Özellikler
- Ağırlık
- 191.8 lb
- 87 kg
- Genişlik
- 14.1 inç
- 359 mm
- Uzunluk
- 24.2 inç
- 615 mm
Özelliklere Kısa Bir Bakış
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 415-444 Manuel Kazıcı Yükleyiciler
415-444 Manuel Kazıcı Yükleyiciler ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
Ataşman Değiştiriciler - Kazıcı Arka
415-444 Manuel Kazıcı Yükleyiciler
Seçildi
- Ağırlık
- 191.8 lb
- 87 kg
- Genişlik
- 14.1 inç
- 359 mm
- Uzunluk
- 24.2 inç
- 615 mm
Ataşman Değiştiriciler - Kazıcı Arka
415-444 Hidrolik Kazıcı Yükleyiciler
- Ağırlık
- 200.6 lb
- 91 kg
- Genişlik
- 14.1 inç
- 359 mm
- Uzunluk
- 24.2 inç
- 615 mm
assignment Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Medya Galerisi
Fotoğraflar
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm