Görüntüleme
Yıkım ve inşaat uygulamaları için kullanılır.
Önemli Özellikler
9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil | 937 lb 425 kg |
| Enerji Sınıfı | 1000.1 ft·lbf 1356 J |
| Makine Sınıfı | 7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler, 415-450 Kazıcı Yükleyiciler (Yana Kaydırmasız) 7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler, 415-450 Kazıcı Yükleyiciler (Yana Kaydırmasız) |
| Ataşman Mil Çapı | 3 inç 75 mm |
| Darbe Sıklığı | 600-1.500 bpm 600-1.500 bpm |
| Minimum Çalışma Basıncı | 1450.4 psi 10000 kPa |
| Minimum Taşıyıcı Ağırlığı | 13199.1 lb 5987 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 70-130 lpm (18-34 gpm) 70-130 lpm (18-34 gpm) |
| Toplam Genişlik | 19.1 inç 485 mm |
| Toplam Uzunluk | 21.1 inç 535 mm |
| Toplam Yükseklik | 56.4 inç 1433 mm |
| Yükseklik - Ataşman Olmadan | 41.6 inç 1057 mm |
| Ses Seviyesi | 120 dB 120 dB |
| Bağlantı Braketi Boyutu | Ekstra Geniş Ekstra Geniş |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm