Görüntüleme
Bağlantı braketi, ataşmanı çeşitli makine tiplerine uyacak şekilde uyarlar.
Önemli Özellikler
| Arayüz Tipi | S-45 Ataşman Değiştirici S-45 Ataşman Değiştirici |
| Ağırlık | 174.8 lb 79.3 kg |
| Toplam Genişlik | 15.7 inç 400 mm |
| Toplam Uzunluk | 20.9 inç 530 mm |
| Toplam Yükseklik | 8.5 inç 215 mm |
| Pim Çapı | 40 mm/40 mm (1,6 inç/1,6 inç) 40 mm/40 mm (1,6 inç/1,6 inç) |
| Bağlantı Braketi Boyutu | Ekstra Geniş Ekstra Geniş |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm