Görüntüleme
Bağlantı braketi, ataşmanı çeşitli makine tiplerine uyacak şekilde uyarlar.
Önemli Özellikler
| Arayüz Tipi | Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici |
| Ağırlık | 26.9 lb 12.2 kg |
| Toplam Genişlik | 10.4 inç 265 mm |
| Toplam Uzunluk | 8.9 inç 225 mm |
| Toplam Yükseklik | 6.2 inç 158 mm |
| Pim Çapı | 25 mm/25 mm (1 inç/1 inç) 25 mm/25 mm (1 inç/1 inç) |
| Bağlantı Braketi Boyutu | Ekstra Küçük Ekstra Küçük |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm