Görüntüleme
Bağlantı braketi, ataşmanı çeşitli makine tiplerine uyacak şekilde uyarlar.
Önemli Özellikler
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
| Ağırlık | 176.4 lb 80 kg |
| Toplam Genişlik | 17.2 inç 437 mm |
| Toplam Uzunluk | 19.4 inç 492 mm |
| Toplam Yükseklik | 13.8 inç 350 mm |
| Pim Çapı | 45 mm/50 mm (1,8 inç/2 inç) 45 mm/50 mm (1,8 inç/2 inç) |
| Bağlantı Braketi Boyutu | Küçük-Büyük Küçük-Büyük |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm