| Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil | 771 lb 349.7 kg |
| Enerji Sınıfı | 848.2 ft·lbf 1150 J |
| Makine Sınıfı | 6-9 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler, 415-444 Kazıcı Yükleyiciler 6-9 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler, 415-444 Kazıcı Yükleyiciler |
| Ataşman Şaft Çapı | 3 inç 75 mm |
| Darbe Sıklığı | 400-800 bpm 400-800 bpm |
| Minimum Çalışma Basıncı | 1704.1 psi 11749 kPa |
| Minimum Taşıyıcı Ağırlığı | 13999.3 lb 6350 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) |
| Toplam Genişlik | 12.4 inç 316 mm |
| Toplam Uzunluk | 17.3 inç 440 mm |
| Toplam Yükseklik | 55.6 inç 1413 mm |
| Yükseklik - Ataşman Olmadan | 39.6 inç 1005 mm |
| Ses Seviyesi | 133 dB 133 dB |
| Bağlantı Braketi Boyutu | Büyük Büyük |
Kırıcılar B8
Alışverişe BaşlayınÖnemli Özellikler
- Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil
- 771 lb
- 349.7 kg
- Enerji Sınıfı
- 848.2 ft·lbf
- 1150 J
- Makine Sınıfı
- 6-9 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler, 415-444 Kazıcı Yükleyiciler
- 6-9 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler, 415-444 Kazıcı Yükleyiciler
Özelliklere Kısa Bir Bakış
- Depolama Kutusu ile Ataşman Kiti
- 2 Ataşman (1 x Konik ve 1 x Enlemesine Keski)
- Bakım Kiti
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: B8
B8 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
Kırıcılar
B8
Seçildi
- Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil
- 771 lb
- 349.7 kg
- Enerji Sınıfı
- 848.2 ft·lbf
- 1150 J
- Makine Sınıfı
- 6-9 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler, 415-444 Kazıcı Yükleyiciler
- 6-9 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler, 415-444 Kazıcı Yükleyiciler
Kırıcılar
B6 Yana Monte
- Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil
- 562.2 lb
- 255 kg
- Enerji Sınıfı
- 501.5 ft·lbf
- 680 J
- Makine Sınıfı
- 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler
- 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler
Kırıcılar
B8s
- Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil
- 758.4 lb
- 344 kg
- Enerji Sınıfı
- 848.2 ft·lbf
- 1150 J
- Makine Sınıfı
- 6-9 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler, 415-444 Kazıcı Yükleyiciler
- 6-9 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler, 415-444 Kazıcı Yükleyiciler
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRassignment Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Medya Galerisi
Fotoğraflar
360 Görüntü
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
B8 Kırıcı Alet Kutusu İçeriği
B8 Kırıcı Bakım Kiti
B8 Modeline Dahil Olan Ataşmanlar