Görüntüleme
Yıkım ve inşaat uygulamaları için kullanılır.
Önemli Özellikler
9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil | 1382.3 lb 627 kg |
| Enerji Sınıfı | 1500.2 ft·lbf 2034 J |
| Makine Sınıfı | 7-10 Tonluk Mini Ekskavatörler, 415-450 Kazıcı Yükleyiciler (Yana Kaydırmasız) 7-10 Tonluk Mini Ekskavatörler, 415-450 Kazıcı Yükleyiciler (Yana Kaydırmasız) |
| Ataşman Mil Çapı | 3.4 inç 87.5 mm |
| Darbe Sıklığı | 700-1.260 bpm 700-1.260 bpm |
| Minimum Çalışma Basıncı | 1450.4 psi 10000 kPa |
| Minimum Taşıyıcı Ağırlığı | 15399.3 lb 6985 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 70-150 lpm (18-40 gpm) 70-150 lpm (18-40 gpm) |
| Toplam Genişlik | 20.2 inç 512 mm |
| Toplam Uzunluk | 20.5 inç 520 mm |
| Toplam Yükseklik | 65.6 inç 1666 mm |
| Yükseklik - Ataşman Olmadan | 49.2 inç 1250 mm |
| Ses Seviyesi | 124 dB 124 dB |
| Bağlantı Braketi Boyutu | Ekstra Geniş Ekstra Geniş |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm